製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ
極性 N-ch + P-ch
世代 U-MOSⅦ-H / U-MOSⅥ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSOP6F
外観 TSOP6F
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1) VGSS +/-12 V
ドレイン電流 (Q1) ID 4 A
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q2) VGSS +/-12 V
ドレイン電流 (Q2) ID -4 A
許容損失 PD 1.4 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) Vth - 1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=1.8V 82
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=2.5V 53
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4.5V 39.1
入力容量 (Q1) (Typ.) Ciss - 310 pF
ゲート入力電荷量 (Q1) (Typ.) Qg VGS=4.5V 3.2 nC
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) Vth - -1.2 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-10V 45
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-4.5V 56
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-2.5V 76
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-1.8V 157
入力容量 (Q2) (Typ.) Ciss - 480 pF
ゲート入力電荷量 (Q2) (Typ.) Qg VGS=-4.5V 6.74 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年03月

2023年03月

2023年03月

2024年04月

2024年04月

注1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

注2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます