用途 | パワーマネジメントスイッチ / DC-DCコンバータ |
---|---|
極性 | N-ch×2 |
世代 | U-MOSⅦ-H |
内部接続 | 独立 |
構成要素形名 (Q1) | SSM6N57NU |
構成要素形名 (Q2) | SSM6N57NU |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | UDFN6 |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-1118 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.0×0.75 |
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VDSS | 30 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VGSS | +12/-8 | V |
ドレイン電流 (Q1/Q2) | ID | 4.0 | A |
許容損失 | PD | 1.0 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) | Vth | - | 1.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.8V | 82 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 53 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 39.1 | mΩ |
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) | Ciss | - | 310 | pF |
ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) | Qg | VGS=4.5V | 3.2 | nC |