PLCC2 LEDランプ (フラット)
用途 | パイロットランプ用 / バックライト用 |
---|---|
発光色 | 緑 |
材質 | InGaN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
ピン数 | 2 |
---|---|
パッケージサイズ | 3.2(L)×2.8(W)×1.9(H) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
光度 (Typ.) | IV | IF=20mA | 200 | mcd |
ドミナント波長 (Typ.) | λd | - | 528 | nm |
標準指向角 (Typ.) | 2θ1/2 | - | 120 | deg |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)