LEDランプ φ3
用途 | バックライト用(広範囲) |
---|---|
発光色 | 緑 |
レンズ色 | 無色透明 |
レンズ直径 (mm) | 3 |
材質 | InGaAlP |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
ピン数 | 2 |
---|
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
順電流 | IF | 0.05 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
光度 (Min) | IV | IF=20mA | 15.3 | mcd |
光度 (Typ.) | IV | IF=20mA | 50 | mcd |
ドミナント波長 (Typ.) | λd | - | 571 | nm |
ピーク波長 (Typ.) | λp | - | 574 | nm |
標準指向角 (Typ.) | 2θ1/2 | - | 120 | deg |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)