用途 | 計測器用 / セキュリティシステム用 / モデム用 |
---|---|
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN IEC 62368-1 (VDE)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | 2.54SOP6 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.3×7.0×2.1 |
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
オン電流 | ION | 0.12 | A |
阻止電圧 | VOFF | 400 | V |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | 1500 | Vrms |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | COFF | - | 70 | pF |
トリガーLED電流 1a (Max) | IFT | - | 3 | mA |
オン抵抗 (Max) | RON | IF=5mA ION=0.12A |
35 | Ω |
ターンオン時間 (Max) | tON | - | 1 | ms |
ターンオフ時間 (Max) | tOFF | - | 1 | ms |