TLP240DF

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

用途 計測器用 / セキュリティシステム用 / アミューズメント機器用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4(F type)
外観 DIP4(F type)
ピン数 4
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.58×10.16×3.65
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
オン電流 ION 0.25 A
阻止電圧 VOFF 200 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 5000 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 90 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=0.25A 3 mA
オン抵抗 (Max) (連続通電時) RON IF=5mA
ION=0.25A
8 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 3 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS VDE
TLP240DF(D4TP4,F 1000 Yes Yes
TLP240DF(TP4,F 1000 Yes -

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます