Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

SO6L

TLP2703

フォトカプラ(IC出力)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / 低入力電流駆動 / 高変換効率 / 125degC 高温動作
用途 通信インタフェース用 / FA機器用 / 太陽光パワーコンディショナ用
機能 高速
回路数 1
出力方式 オープンコレクタ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本 / タイ
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO6L
外観 SO6L
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 VCC -0.5 to 18 V
動作温度 Topr -40 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-15 kV/μs
変換効率 (Min) CTR IF=0.5mA 900 %
変換効率 (Min) CTR IF=1.6mA 800 %
変換効率 (Typ.) CTR IF=0.5mA 2500 %
変換効率 (Typ.) CTR IF=1.6mA 1900 %
供給電流 (Max) ICC - 1.5 mA
伝送レート - - 0.1 Mbps
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 18 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 4.5 V

 

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

データシート TLP2703 データシート/日本語 [2019年11月] (PDF: 838KB) UPDATED
データシート TLP2703 データシート/英語 [2019年11月] (PDF: 670KB) UPDATED
PSpiceデータ PSpiceモデル [2019年11月] (ZIP: 4KB) NEW
LTspiceデータ (注) LTspiceモデル [2019年09月] (ZIP: 8KB)
信頼性情報 信頼性データ [2016年06月] (PDF: 85KB)
アプリケーションノート 通信用ICカプラーの基本特性と応用設計 [2019年11月] (PDF: 2153KB) UPDATED
アプリケーションノート フォトカプラの安全規格 [2018年04月] (PDF: 1054KB)
アプリケーションノート フォトカプラ/フォトリレー 用語説明 [2018年03月] (PDF: 691KB)
カタログ フォトカプラ・フォトリレー [2019年06月] (PDF: 3846KB)
カタログ フォトカプラ・フォトリレー プロダクトノート [2017年09月] (PDF: 6299KB)

注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、まとめてダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TLP2703(D4-TP,E 1500 Yes
TLP2703(TP,E 1500 Yes

ご注意

  • 各品番には、複数の製品が存在する場合があります。RoHS Compatible Product(s) (#)欄の「適合品あり」は、適合品が含まれていることをあらわします。
    RoHS適合性の情報は、弊社材料調達先から取得した時点の調査回答に基づいて作成しております。また、情報は予告なく変更されることがあります。
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。