TLP3306

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

用途 電源ライン制御用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 USOP4
外観 USOP4
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.2×3.25×1.65
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
オン電流 ION 0.4 A
阻止電圧 VOFF 75 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 1000 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 30 pF
端子間容量-オン抵抗積 (Typ.) COFFxRON - 30 pFxΩ
トリガーLED電流 1a (Max) IFT - 3 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=0.4A
1.5 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 2 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年01月

2024年03月

2024年03月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます