フォトカプラ(トランジスタ出力)
特長 | 高絶縁耐圧 |
---|---|
用途 | 通信インタフェース用 / 汎用電源用 / AC電源検知用 |
機能 | 汎用 |
回路数 | 1 |
入力タイプ | DC |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
組立て拠点情報 | 日本 |
東芝パッケージ名 | DIP4 |
---|---|
外観 | ![]() |
ピン数 | 4 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.58×7.62×3.65 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクタ-エミッタ間電圧 | VCEO | 55 | V |
コレクタ電流 | IC | 0.05 | A |
動作温度 | Topr | -55 to 100 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
変換効率 (Max) | CTR | IF=5mA VCE=5V rank=- |
600 | % |
変換効率 (Min) | CTR | IF=5mA VCE=5V rank=- |
50 | % |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)