TORX1350A(F)

TOSLINK 汎用光受信モジュール

製品概要

適用光ファイバー形名 (コネクター付き) TOCP100-**MBT (東レ) / TOCP155-**MBT (東レ) / TX-TP001-**M (Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.)(海外限定販売品)
適用光ファイバー (μm) APF (980/1000μm) NA=0.5
適用光コネクター JIS F05
備考 リニューアル製品
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 樹脂モールドタイプ
実装区分 リード挿入
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
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
電源電圧 (Max) VCC 5.25 V
電源電圧 (Min) VCC 4.75 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝送距離 (Max) transmission_distance - 100 m
伝送速度 (Max) transmission_speed (NRZ符号) 10 Mb/s
伝送速度 (Min) transmission_speed (NRZ符号) DC Mb/s