TOTX1350(F)

TOSLINK 汎用光送信モジュール

製品概要

特長 省エネタイプ
適用光ファイバー形名 (コネクター付き) TOCP100-**MBT (東レ) / TOCP155-**MBT (東レ) / TX-TP001-**M (Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.)(海外限定販売品)
適用光ファイバー (μm) APF (980/1000μm) NA=0.5
適用光コネクター JIS F05
備考 外付けLED駆動回路が必要
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 樹脂モールドタイプ
実装区分 リード挿入
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
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
電源電圧 (Max) VCC 5.25 V
電源電圧 (Min) VCC 4.75 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝送距離 (Max) transmission_distance - 100 m
伝送速度 (Max) transmission_speed (NRZ符号) 10 Mb/s
伝送速度 (Min) transmission_speed (NRZ符号) DC Mb/s
標準発光波長 λd (Typ.) wavelength - 650 nm
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
オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TOTX1350(F) 25 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます