検知極性 | 両極検知 |
---|---|
出力構造 | オープンドレイン |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | UFV |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-353F |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
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
電源電圧 (Max) | VCC | 3.6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | 2.3 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
磁束感度 (検出レベル) (Typ.) |
|BON| | - | 1.8 | mT |
磁束感度 (検出レベル) (Typ.) |
|BOFF| | - | 0.8 | mT |