Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Client SSHD

Mobile SSHD & Mobile Thin SSHD

MQ02ABD100H / MQ02ABF050H

SSHD-MQ02ABD100H-MQ02ABF050H
Documents

製品仕様

MQ02ABD100H MQ02ABF050H
基本仕様
インタフェース Serial ATA 3.0 / ATA-8
インタフェーススピード 6.0 Gbit/s , 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s
記憶容量 1 TB 500 GB
論理データブロック長 ( HOST ) 512 B
論理データブロック長 ( DISK ) 4,096 B
環境対応 RoHS Compatible
NAND型フラッシュメモリタイプ MLC
NAND型フラッシュメモリサイズ 8 GiB
動作仕様
バッファサイズ 64 MiB
回転数 5,400 rpm
平均回転待ち時間 5.56 ms
エラーレート 1 per 1014 bits read
電源要件
電圧 5 V ±5 %
消費電力 ( Read / Write ) 3.30 / 3.00 W Typ.
消費電力 ( Low Power Idle ) 0.75 W Typ.
エネルギー消費効率 / 区分名 0.000750 / H 0.00150 / E
寸法
高さ 9.5 mm 7.0 mm
69.85 mm
長さ 100.0 mm
重量 117 g Max. 92 g Max.
環境特性
温度 ( 動作時 ) 0 to 60 ℃
温度 ( 非動作時 ) -40 to 65 ℃
湿度 ( 動作時 ) 8 to 90 % R.H.
湿度 ( 非動作時 ) 8 to 90 % R.H.
高度 ( 動作時 ) -300 to 3,000 m
高度 ( 非動作時 ) -300 to 12,000 m
振動 ( 動作時 ) 9.8 m/s2 { 1.0 G } ( 5 to 500 Hz )
振動 ( 非動作時 ) 49 m/s2 { 5.0 G } ( 15 to 500 Hz )
衝撃 ( 動作時 ) 3,920 m/s2 { 400 G } ( 2 ms half sine wave )
衝撃 ( 非動作時 ) 8,820 m/s2 { 900 G } (1 ms half sine wave )
騒音
アイドル  25 dB 19 dB
シーク  25 dB 21 dB
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,471,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • 東芝セミコンダクター&ストレージ社は、「RoHS適合」製品を以下のいずれかの条件に適合する製品と定義します。(i)均質材料中に鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDEのいずれの物質についても最大0.1重量パーセントを超えて含有しないこと。また均質材料中にカドミウムを最大0.01重量パーセントを超えて含有しないこと。(ii)「RoHS指令」の付属書(電気電子機器にふくまれる特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付けの欧州議会および欧州理事会の指令(EU指令2011/65/EU))の中で述べられた適用除外用途のいずれかに該当すること。「均質材料」とは、機械的に異なる材料に分解(例えば、ねじ外し、切断、粉砕、研削、研磨工程などの機械的処理により)できない材料を意味します。「均質材料」の例としては、プラスチック、セラミックス、ガラス、金属、合金、紙、ボード、樹脂およびコーティングなどです。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • エネルギー消費効率: 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。