AL15SE シリーズ

Enterprise Performance HDDのAL15SEシリーズは、12.0Gbit/sのSASインターフェースで、当社10,500rpmの製品ラインアップの中で最も大容量で高転送速度なミッションクリティカルやハイブリッドストレージ基盤向け2.5型HDDです。
512ネイティブ(512n)、512エミュレーション(512e)、4Kネイティブ(4Kn)セクター長のモデルをラインアップしており、アプリケーションやオペレーティングシステムに適したモデルを選択できます。
また当社パーシステントライトキャッシュ技術を搭載しており、予期しない電源遮断があった場合もデータ損失を防止し、システムの信頼性向上を図ることができます。

製品仕様

フォームファクター 2.5型
インターフェース SAS 12.0 Gbit/s
バッファーサイズ 128 MiB
ディスク回転数 10500 rpm
MTTF 2 000 000 h
重量 ( Max ) 230 g
AL15SEシリーズ

Key Features

  • 記憶容量2400, 1800, 1200, 900, 600GB (512e,4Knモデル)
  • 記憶容量1800, 900, 600, 300GB (512nモデル)
  • コンパクトで電力効率の良い2.5型フォームファクター
  • 12.0 Gbit/sのSASインターフェース
  • ディスク回転スピードは10,500 rpm
  • 業界をリードする低レイテンシー (2.86ms)
  • 24/7のミッションクリティカルなワークロード性能とデータの信頼性
  • 従来のアプリケーションでの使用に適した512nセクター長をサポート
  • 当社パーシステントライトキャッシュ(PWC)技術
  • SIEモデルとSEDモデルをオプションで搭載

Applications

  • Tier 1ミッションクリティカルサーバーおよびRAIDストレージシステム
  • Tier 1ハイブリッドストレージ基盤
  • トランザクションベースアプリケーションをサポートするサーバー
  • 最適化されたラックをもつデータセンター
  • 低レイテンシー
  • ソフトウェアディファインドやコンバージドストレージ
  • ミッションクリティカルサーバーの起動やログの記録

ラインアップ

記憶容量 フォーマット タイプ データ転送速度
( Sustained )
消費電力 ( Idle - A ) ( Typ. ) 型番
2.4 TB 4Kn 標準 260.0 MiB/s 5.1 W AL15SEB24EP
2.4 TB 4Kn SIE 260.0 MiB/s 5.1 W AL15SEB24EPY
2.4 TB 4Kn SED 260.0 MiB/s 5.1 W AL15SEQ24EP
2.4 TB 512e 標準 260.0 MiB/s 5.1 W AL15SEB24EQ
2.4 TB 512e SIE 260.0 MiB/s 5.1 W AL15SEB24EQY
2.4 TB 512e SED 260.0 MiB/s 5.1 W AL15SEQ24EQ
1.8 TB 4Kn 標準 260.0 MiB/s 4.6 W AL15SEB18EP
1.8 TB 4Kn SIE 260.0 MiB/s 4.6 W AL15SEB18EPY
1.8 TB 4Kn SED 260.0 MiB/s 4.6 W AL15SEQ18EP
1.8 TB 512e 標準 260.0 MiB/s 4.6 W AL15SEB18EQ
1.8 TB 512e SIE 260.0 MiB/s 4.6 W AL15SEB18EQY
1.8 TB 512e SED 260.0 MiB/s 4.6 W AL15SEQ18EQ
1.2 TB 4Kn 標準 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB12EP
1.2 TB 4Kn SIE 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB12EPY
1.2 TB 512e 標準 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB12EQ
1.2 TB 512e SIE 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB12EQY
1.2 TB 512e SED 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEQ12EQ
1.2 TB 512n 標準 234.0 MiB/s 4.5 W AL15SEB120N
1.2 TB 512n SIE 234.0 MiB/s 4.5 W AL15SEB120NY
1.2 TB 512n SED 234.0 MiB/s 4.5 W AL15SEQ120N
900 GB 4Kn 標準 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB09EP
900 GB 4Kn SIE 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB09EPY
900 GB 4Kn SED 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEQ09EP
900 GB 512e 標準 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB09EQ
900 GB 512e SIE 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB09EQY
900 GB 512e SED 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEQ09EQ
900 GB 512n 標準 234.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB090N
900 GB 512n SIE 234.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB090NY
900 GB 512n SED 234.0 MiB/s 3.5 W AL15SEQ090N
600 GB 4Kn 標準 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB06EP
600 GB 4Kn SIE 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB06EPY
600 GB 4Kn SED 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEQ06EP
600 GB 512e 標準 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB06EQ
600 GB 512e SIE 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB06EQY
600 GB 512e SED 260.0 MiB/s 3.5 W AL15SEQ06EQ
600 GB 512n 標準 234.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB060N
600 GB 512n SIE 234.0 MiB/s 3.5 W AL15SEB060NY
600 GB 512n SED 234.0 MiB/s 3.5 W AL15SEQ060N
300 GB 512n 標準 222.5 MiB/s 3.0 W AL15SEB030N
300 GB 512n SIE 222.5 MiB/s 3.0 W AL15SEB030NY
300 GB 512n SED 222.5 MiB/s 3.0 W AL15SEQ030N
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase. 瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する機能。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。