MG04SCA シリーズ

Enterprise Capacity HDDのMG04SCAシリーズは、12 Gbit/sのSASインターフェースの3.5型HDDで、最大容量4 TB、ディスク回転数7200 rpmの製品です。アドバンストフォーマットテクノロジーを採用した、4Kネイティブ(4Kn)と512エミュレーション(512e)をラインアップしています。4Knモデル (MG04SCAxxEA) は、4Knのアプリケーションおよび動作環境に適した性能を提供します。512eモデル (MG04SCAxxEE) は、512 Bのセクター長を必要とする従来型のアプリケーション動作環境をサポートします。また、512eモデルは当社パーシステントライトキャッシュ技術を導入しています。
この製品は、SIE (Sanitize Instant Erase) 機能をオプションとしてサポートしており、ドライブを転用したり、あるいはデータセンター環境外へ移動させるときに、意図しないデータ漏えいからデータを保護することに役立ちます。

製品仕様

フォームファクター 3.5型
インターフェース 12 Gbit/s SAS
バッファーサイズ 128 MiB
ディスク回転数 7200 rpm
データ転送速度
( Sustained )
205 MiB/s
消費電力
( Idle - A ) ( Typ. )
7.5 W
MTTF 1 400 000 h

重量 ( Max )

4 TB, 2 TB 720 g
MG04SCA**E* シリーズ

Key Features

  • 業界標準の3.5型・厚さ26.1 mmのフォームファクター
  • 大容量4、2 TB
  • ディスク回転数7200 rpm
  • Dual-Port 12.0 Gbit/s SAS インターフェース
  • ワークロード550 TB/年
  • 4Knまたは512eのアドバンストフォーマットテクノロジー
  • (512e)突然の電源喪失によるデータ損失の防止に向けた当社「パーシステントライトキャッシュ」技術の導入
  • Sanitize Instant Erase (SIE) をオプションで搭載

Applications

  • ミッドライン/ニアラインのビジネスクリティカルワークロード製品
  • Tier 2のビジネスクリティカルサーバーおよびストレージシステム
  • ワークロードやユースケースにおいてHDD1台辺りの容量が大きいことが有利なシステム
  • 容量を最適化したストレージシステム

ラインアップ

記憶容量 フォーマット タイプ 型番
4 TB 4Kn 標準 MG04SCA40EA
4 TB 4Kn SIE MG04SCA40EAY
4 TB 512e 標準 MG04SCA40EE
4 TB 512e SIE MG04SCA40EEY
2 TB 4Kn 標準 MG04SCA20EA
2 TB 4Kn SIE MG04SCA20EAY
2 TB 512e 標準 MG04SCA20EE
2 TB 512e SIE MG04SCA20EEY
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase. SIE は、サニタイズ デバイス フィーチャー セット(Sanitize Device Feature Set)に準拠しています。サニタイズ デバイス フィーチャー セットは、米国国家規格協会のT10(SAS)およびT13(SATA)委員会で定められた規格で、瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する技術です。

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。