Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Enterprise SSD

Enterprise Write Intensive SSD

PX04PMC320 / PX04PMC160 / PX04PMC080 (10DWPD)

PX04PMCシリーズは様々な企業向けアプリケーションソフトウェアに対応可能な高性能NVMe  AIC(Add-in Card)SSDです。PX04Pシリーズの耐久性、データ容量、性能、及び信頼性は、例えばデータベースサーバ、大容量・高速トランザクション(OLTP)システム等、企業の主要な業務に関連したシステムに適しています。
また、最大パフォーマンス動作時でも18.5Wと、高い性能/電力効率を実現しています。
この製品ではシーケンシャルリードが最大3,100 MiB/s、シーケンシャルライトが最大2,350 MiB/sという性能を提供します。ランダムワークロードの場合、ランダムリード最大660k IOPs、及びランダムライト最大185k IOPsが提供可能です。(ドライブ容量によって異なります。)
エンタプライズミッドエンデュランスPX04Pは10DWPD(Drive Writes Per Day)をサポートし、例えばキャッシュライト、データバックアップ、及びOLTP等の書き込み性能を重視したアプリケーションに適しています。

Key Features

  • 最大容量3.2TB
  • HHHL Add In Card
  • 10DWPD
  • 最大660k IOPsランダムリード
  • パワーロスプロテクション
  • 18.5Wアクティブ電力消費

Key Applications

  • JBOF
  • ウェブサーバ
  • HPC
  • OLTPD
  • メディアストリーミング

製品仕様

記憶容量とEndurance(DWPD) は、Part No.で特定できます。対応表はこちらを参照してください。

PX04PMC320 PX04PMC160 PX04PMC080
基本仕様
インタフェース PCI Express 3.0
インタフェーススピード 32 GT/s (Gen3 x4)
NAND型フラッシュメモリタイプ MLC
記憶容量
3,200 GB 1,600 GB
800 GB
128KiB シーケンシャルリード(最大) 3,100 MiB/s
128KiB シーケンシャルライト(最大) 2,350 MiB/s
4KiB ランダムリード(最大) 660,000 IOPS
4KiB ランダムライト(最大)
185,000 IOPS
信頼性
MTTF 2,000,000 hours
保証 5 years
DWPD 10 ( fixed )
電源要件
電源範囲 3.3 V ±9 % ( Standby ) , 12 V ±10 %
消費電力 ( レディ )
6 W Typ.
寸法
高さ 68.77 ±0.13 mm
18.73 mm Max.
長さ 167.52 ±0.13 mm
重量 220 g Max.
  • 写真は掲載時におけるイメージです。 
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • GT/s:Giga Transfers per second (実効データのみの転送速度)
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。 
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。 
  • DWPD: Drive Write Per Day。 総書き込み容量(TBW)をドライブユーザー容量(TB)と定格寿命の日数で除した値です。ドライブ容量を1単位として、平均して毎日何単位書き込むと定格寿命到達時に総書き込み容量(TBW)に達するかを示しています。なお、本製品の定格寿命は5年です。
  • 各性能はSustained状態で測定したものです。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • IOPS: Input Output Per Second (1秒間に読み書きできる回数)

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。