DIP Type

DIP(Dual Inline Package)の特長

  • 特長:挿入実装タイプ
  • 構造:リードがパッケージの2側面から取り出され、且つ挿入実装用パッケージ
  • 用途:民生用機器、OA機器等
  • リードピッチ:2.54 (mm)
  • ボディサイズ: 19.25 × 6.4 × ~ 24.6 × 6.4 (mm)
  • ピン数:16 / 18 / 20 (pin)

DIPラインアップ

パッケージタイプ パッケージ名称 ピン数 ボディサイズ
(mm)
ピンピッチ
(mm)
高さ(Max)
(mm)
DIP 16 19.25 x 6.4
2.54  4.45
18
22 x 6.4
2.54
 4.45
20 24.6 x 6.4 2.54 4.45