MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路

ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。

これは、MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路の充電回路例です。

特長

  • 入力電圧範囲: 2.7 ~ 28 V
  • オートディスチャージ機能内蔵
  • チャージポンプ回路内蔵
  • 突入電流抑制回路内蔵
  • 過電圧保護回路内蔵 ( 28 V 以上 )
  • 低電圧誤動作防止回路内蔵 ( 2.7 V 以下 )
  • 外付けバック・トゥ・バックMOSFET接続による逆電流防止

概要

  • 30V Nch MOSFETとの組合せで15Aまでのパワー切替が可能なスイッチモジュール
  • モバイル機器のパワーマネージメント、USBコネクタを使用した機器の充放電回路用
  • 外付けバック・トゥ・バックMOSFET接続によりスイッチオフ時の逆電流を防止、スルーレート制御ドライバーを内蔵
これは、MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路のスルーレート制御波形例です。
スルーレート制御波形例

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ロードスイッチIC 1 2.7 to 28 V External MOSFET Driver IC, WCSP6E
小型・低オン抵抗MOSFET 2 N-ch MOSFET, 30 V, 15 A, 0.0089 Ω@10V, SOT-1220(UDFN6B)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます