M380グループ サンプルソフトウェア

本ページでは、M380グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品
TMPM
380
TMPM
381
TMPM
383
TMPM
384
アナログ/デジタルコンバーター ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V V V V
クロック/モード制御 CG NORMALモードとSLEEPモードの切り替え例です。 V V V V
DMAコントローラー DMAC DMACの設定とUARTを使用したメモリー - ペリフェラル間転送の例です。
V V V V
デジタルノイズフィルター DNF PPG出力によるパルスを検知し、ノイズと判断すると割り込みを発生させます。   V V  
エンコーダー入力回路 ENC ホイールマウスの回転を検知します。 V V V V
Flash制御 FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。
V V V V
非同期シリアル通信回路 FUART 64種の異なるデータをTX端子から送信し、RX端子からデータを受信します。   V V  
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V V V V
多目的タイマー IGBT 外部トリガーの入力により、IGBTドライバーとEMG機能を使用したPPG出力処理を行います。 V V V V
PMD 位相出力を行います。 V V V V
周波数検知回路 OFD クロックがOFD検出周波数帯を超えると、I/O用のリセットを生成する例です。 V V V V
リモコン判定 RMC リモコンの信号を受信し、デコードする例です。 V V V V
リアルタイムクロック RTC 日付や時間を設定する例です。 V V V V
シリアルバスインターフェース SBI I2Cバスモードの送受信例です。 V V V V
シリアルチャネル SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V V V V
同期式
シリアルインターフェース
SSP SSPの設定とDMACを使用した送受信例です。
SSPの設定とセルフループバックの例です。
V V V V
16ビットタイマー TMRB 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V V V V
電圧検出回路 VLTD 電圧が検出電圧より低い場合はハード的にMCUリセットが行われ、ソフトでPORTにHIGHレベルを出力します。
V V V V
ウオッチドッグタイマー WDT ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 V V V V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ