マイコンシミュレーター

マイコンシミュレーターは、東芝マイクロコンピューター製品の標準的な内蔵周辺機能動作を紹介する動的アプリケーションノートです。

TX03ファンクションナビゲータ

TX03ファンクションナビゲータは、東芝マイクロコンピューターの内蔵機能を理解していただくために、機能説明と簡単なデモ動作を行うものです。

TX03ファンクションナビゲータ

機能選択

ファンクションナビゲータとは

機能

  • ファンクションナビゲータは、東芝マイクロコンピューターの内蔵機能を理解していただくために、機能説明と簡単な機能シミュレーションを行うものです。
  • 機能説明および機能シミュレーションは上部の「機能選択」からお選びください。
  • 対象とするマイクロコンピューターはTMPM369FDFGです。

制限事項

  • 機能シミュレーションは、TMPM369に内蔵されている機能の内、基本的な機能のみとなっています。
  • 本ペ-ジの機能シミュレーションは、理解しやすくするために内蔵機能の設定の一部を省略しています。また、表示された初期値はマイクロコンピューターの初期値と異なる場合があります。
  • 機能シミュレーションは内蔵機能を理解していただくためのものであり、実製品での動作を保証するものではありません。
  • 機能シミュレーションを動作させるには、JavaScriptが許可されている必要があります。
  • 推奨ブラウザー : Internet Explorer

TMPM369FDFGとは

TMPM369FDFGは、東芝製マイクロコンピューターTX03シリーズの製品であり、下記の特長および内蔵周辺機能を有します。

特長

CPUコア ARM® Cortex®-M3コア
動作電圧 2.7~3.6V
最大動作周波数 80MHz
内蔵メモリー Flash ROM : 512KB、SRAM : 128KB
パッケージ LQFP144(20mm×20mm、0.5mmピッチ)

内蔵周辺機能

12bit A/Dコンバーター 2unit(4+12ch)
10bit D/Aコンバーター 2ch
DMA 32ch
16bit タイマー 汎用 8ch
16bit タイマー IGBT用 4ch
シリアルインターフェース SIO/UART 6ch
シリアルインターフェース I2C/SIO 3ch
シリアルインターフェース SPI 3ch
PMD 2ch
USB Embedded Host 1ch(Full-Speed)
USB 1ch(Full-Speed)
CAN 1ch
EtherMAC 1ch
リモコン判定 1ch
外部バスインターフェース  
RTC 1ch
周波数検知回路  
WDT  
内蔵高速発振回路  
電圧検出回路  
パワーオンリセット回路  
TMPM369ブロック図

ファンクションナビゲータ機能一覧

機能ブロック ページ 内容
入出力ポート
(GPIO)
入出力ポートの機能を紹介します。
内蔵周辺機能に対応したポートを表示します。
内蔵周辺機能の組み合わせの可否を確認します。
各ポートの制御レジスターの設定方法を説明します。
ポートの入出力設定による信号の流れを表示します。
システム クロック切り替えによる命令実行速度の変化を表示します。
IDLE/STOPなどの低消費電力モードの動作を表示します。
例外処理の実行順序を表示します。
ウオッチドッグタイマー
(WDT)
ウオッチドッグタイマーの機能を紹介します。
ウオッチドッグタイマーの検出時間の計算と動作を表示します。
16ビットタイマー
(TMRB)
16ビットタイマー/イベントカウンターの機能を紹介します。
設定によるタイマークロック周期の計算を行います。
インターバルタイマーでのタイマー割り込みの動作を表示します。
16ビットタイマーでのPPG出力波形を表示します。
多目的タイマー
(MPT)
タイマーモードで使用する場合の機能を紹介します。
タイマーモード時のクロック周期の計算を行います。
IGBTモードで使用する場合の機能を紹介します。
IGBTモードを使用して2相PPG出力波形を表示します。
PMDモードで使用する場合の機能を紹介します。
PMDモードを使用して3相モーター駆動例を表示します。
リアルタイムクロック(RTC) 時計カウントのレジスター動作を表示します。
シリアルチャネル
(SIO/UART)
シリアルチャネル(SIO/UART)の機能を紹介します。
IOインターフェースモードでのボーレート計算を行います。
IOインターフェースモードでの出力波形を表示します。
UARTモードでのボーレート計算を行います。
UARTモードでの出力波形を表示します。
シリアルバスインターフェース
(SBI)
シリアルバスインターフェース(SBI)の機能を紹介します。
SIOモードでのシリアルクロック周波数計算を行います。
SIOモードでの出力波形を表示します。
I2Cモードでの出力クロック周波数計算を行います。
I2Cモードでの出力波形を表示します。
同期式シリアルインターフェース
(SSP)
同期式シリアルインターフェース(SSP)の機能を紹介します。
SSPのクロック周波数計算を行います。
SPIフォーマットでの出力波形を表示します。
SSIフォーマットでの出力波形を表示します。
Microwireフォーマットでの出力波形を表示します。
ADコンバーター
(ADC)
ADコンバーター(ADC)の機能を紹介します。
AD変換時のデータ格納レジスターの表示を行います。
別ウインドウにて開きます