TX03シリーズマイコン

コース概要
TX03シリーズマイコンは、様々な応用分野に向け幅広く製品展開しており、お客様の用途に合わせて お選び頂く事が出来ます。
本コースは、TX03シリーズマイコンを理解する上で必要な基礎知識や基本的な機能などについて、 分かりやすく学習できるように構成されています。

受講対象者
TX03およびArm® Cortex®-M3プロセッサーに興味のある一般の方を対象としています。

前提条件
なし。

本コースの学習時間
1時間

第1章 TX03シリーズマイコン概要

ここでは、TX03シリーズマイコンのラインアップと特長を紹介します。

ラインアップ
TX03シリーズの特長

第2章 Arm® Cortex®-M3

ここでは、TX03シリーズに搭載されるCortex®-M3のアーキテクチャーを説明します。

ハードウェア構成
NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)
メインコア
レジスター構成
レジスターの役割
PC, LR
スタックポインター
スタックポインターへのPUSH/POP
特殊レジスター
動作モードとスタックポインター(1)
動作モードとスタックポインター(2)
例外(リセット,割り込み,フォールト,システムコール)
NVICの役割
NVICによるテールチェーン制御
メモリーマップ
Arm® Cortex®-M3仕様のメモリーマップ
TX03シリーズTMPM330実装例のメモリーマップ
ベクターテーブル(1)
ベクターテーブル(2)
ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域(1)
ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域(2)

第3章 周辺回路

ここでは、TX03シリーズマイコンの周辺機能を紹介します。

低消費電力技術
低消費電力制御ブロック
低消費電力モードについて(1)
低消費電力モードについて(2)
TX03グループ別の周辺回路
M320グループの周辺回路
M320グループ応用例
M330グループの周辺回路
M330グループ応用例(1)
M330グループ応用例(2)
M340グループの周辺回路
M340グループ応用例
M360グループの周辺回路
M360グループ応用例
M390グループの周辺回路
M390グループ応用例
M370グループの周辺回路
M370グループ応用例
ベクトルエンジン(VE)概要紹介
M380グループの周辺回路
M380グループ応用例(1)
M380グループ応用例(2)

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。