汎用ロジックICの入力信号について立ち上がり時間、立下り時間の規定はありますか?

汎用ロジックICの動作を保証するための条件として、データシートに記載している動作範囲で入力上昇・下降時間を提示しています。出力の発振などによる誤動作を引き起こさないためには、動作範囲内でご使用ください。

立ち上がり、立下がり時間の遅い信号が印加された場合、スイッチングなどで発生するスパイク電流によるVCCやGNDラインのリップルにより、出力発振や誤動作をすることがあります。

対策としては入力機能としてシュミットトリガーのある製品を使用します。ただし、シュミットトリガーを使用しても、極端に遅い信号の場合、電源ラインや信号に含まれるノイズなどにより発振したり出力が不安定になったりすることがあります。
表-1に汎用ロジックIC 代表製品*1の動作範囲記載の上昇時間・下降時間を示します。

表-1 汎用ロジックICのシリーズ別入力信号上昇時間・下降時間

タイプ

シリーズ名

CMOSロジックIC
シリーズ番号

ワンゲートロジック (L-MOS) 相当品

動作電圧範囲
VCC (V)

伝搬遅延時間 *1
tpLH, tpHL (ns)

出力電流 *2
IOUT (mA)

上昇時間・下降時間
@3.3 V

上昇時間・下降時間
@5 V

5 Vシステム
対応

スタンダード

TC40xxB
TC45xxB

TC4S
TC4W

3 to 18

200
(at 5.0 V)

±0.51
(at 5.0 V)

0~10 [μs/V]*4

0~5 [μs/V]*4

ハイスピード

TC74HC

TC7S
TC7W

2 to 6

23
(at 4.5 V)

±4.0 or 6.0
(at 4.5 V)
(±2.0 in the case of TC7S)

0~1 [μs/V]

0~500 [ns/V]

TC74HCT

TC7WT

4.5 to 5.5

28
(at 4.5 V)

 

0~500 [ns/V]

アドバンスト

TC74AC

 

2 to 5.5

8.5
(at 4.5 V)

±24
(at 4.5 V)

0~100 [ns/V]

0~20 [ns/V]

TC74ACT

 

4.5 to 5.5

9.0
(at 5.0 V)

 

0~10 [ns/V]

ベリーハイスピード

TC74VHC
74VHC

TC7SH
TC7WH

2 to 5.5

8.5
(at 5.0 V)

±8.0
(at 4.5 V)

0~100 [ns/V]

0~20 [ns/V]

TC74VHC9
74VHC9

10
(at 5.0 V)

*3

*3

TC74VHCT
74VHCT

TC7SET

4.5 to 5.5

9.5
(at 5.0 V)

 

0~20 [ns/V]

TC74VHCV
74VHCV

 

1.8 to 5.5

8.5
(at 5.0 V)

±16
(at 4.5 V)

0~20 [ms/V]

0~1 [ms/V]

低電圧システム
対応

ローボルテージ

TC74LCX
74LCX

TC7SZ
TC7PZ
TC7WZ

1.65 to 3.6
(1.65 ~ 5.5 in the case of TC7SZ/PZ/WZ)

6.5
(at 3.3 V)

±24
(at 3.0 V)

0~10 [ns/V]

 
ベリーローボルテージ

TC74VCX

7UL

1.2 to 3.6
(0.9 ~ 3.6 in the case of 7UL)

4.2
(at 2.3 V)

±24
(at 3.0 V)
(±8.0 in the case of 7UL)

0~10 [ns/V]

 

*1:代表製品(TC4001, TC74HC244, TC74HCT244, TC74AC244, TC74ACT244, 74VHC244, 74VHC9541,(An-Yn), 74VHCT244, 74VHCV244, 74LCX244, TC74VCX244)の伝搬遅延時間(Max値 at -40~85 °C)です。TC4001のみ25 °CのMax値。
*2:出力電流の値は、データシート内のDC特性にて規定されています。これとは別に絶対最大定格でも出力電流を規定しています。
*3:入力機能にシュミットトリガーがあるため、規定がありません。
*4:データシートでは規定されていません。設計の目安として参照ください。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

製品リスト

FAQ

アプリケーションノート