本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
主な電気的特性に関して説明します。
データシート記載の電気的特性は、特に断りのない限り Ta = 25℃で規定しています。項目の数値だけでなく、掲載しているグラフも参考にして設計してください。
1. 入力オン電圧 VI(ON)
トランジスターが規定の条件で規定の電流を流すための入力電圧です。確実に動作させるためには、入力オン電圧VI(ON)の最大電圧より高い電圧をB-E端子間に印加する必要があります。
また IC – VI(ON) カーブを見ると、負の温度依存性があることがわかります。
項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力オン電圧 | RN1401 | VI(ON) | VCE = 0.2 V, IC = 5 mA | 1.1 | — | 2 | V |
RN1402 | 1.2 | — | 2.4 | ||||
RN1403 | 1.3 | — | 3 | ||||
RN1404 | 1.5 | — | 5 | ||||
RN1405 | 0.6 | — | 1.1 | ||||
RN1406 | 0.7 | — | 1.3 |
2. 入力オフ電圧 VI(OFF)
トランジスターがオフしていると定義している条件を満たす入力電圧です。確実にオフさせるためには入力オフ電圧 VI(OFF)の最小電圧より低い電圧をB-E端子間に印加する必要があります。入力オン電圧と同様に負の温度依存性があります。
項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力オフ電圧 | RN1401 ~1404 | VI (OFF) | VCE = 5 V, IC = 0.1 mA | 1.0 | — | 1.5 | V |
RN1405, 1406 | 0.5 | — | 0.8 |
3. コレクター ・ エミッター間飽和電圧 VCE(sat)
トランジスターが規定の電流条件で飽和領域にあるときのコレクター・エミッター間電圧です。VCE(sat) – ICカーブを見てわかるように正の温度依存性があります。
項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コレクター・エミッター間 飽和電圧 |
RN1401~1406 | VCE(SAT) | IC = 5 mA, IB = 0.25 mA | — | 0.1 | 0.3 | V |
4. 入力抵抗 R1
トランジスターのベースに直列にある抵抗R1の値です。この製品の場合、バラツキ幅は±30%あります。この抵抗の値がVI(ON)などに影響します。また、-0.2%/℃程度の温度依存性があります。
項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力抵抗 | RN1401 | R1 | — | 3.29 | 4.7 | 6.11 | KΩ |
RN1402 | 7 | 10 | 13 | ||||
RN1403 | 15.4 | 22 | 28.6 | ||||
RN1404 | 32.9 | 47 | 61.1 | ||||
RN1405 | 1.54 | 2.2 | 2.86 | ||||
RN1406 | 3.29 | 4.7 | 6.11 |
5. 抵抗比率 R1/R2
R2値を基準としたR1抵抗値の比率です。バラツキ幅は±10%あります。ベース・エミッター間抵抗 R2は抵抗単体での規格はありません。抵抗比 R1/R2の方が重要なので、抵抗比で規格しています。
項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抵抗比率 | RN1401~ 1404 |
R1 / R2 | — | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
RN1405 | 0.0421 | 0.0468 | 0.0515 | ||||
RN1406 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |