本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
IGBTの許容損失は、データシートにコレクター損失PC として規定しております。
コレクター損失PC は、IGBTが連続的に消費することのできる損失の最大値のことで、下記の式で表されます。
コレクター損失PC=許容上昇温度(Tj(max)-25℃)) / 熱抵抗Rth
コレクター損失および熱抵抗は、データシート上に記載されておりますが、その保証条件は製品個々に定義されています。コレクター損失はデバイスの放熱条件が、熱抵抗は温度差のある2点の場所が定義されています。
表(a)の場合、PC=2Wは放熱フィンなしの自立放熱状態、PC=40Wは無限大放熱フィンを取り付けた場合のコレクター損失を示しています。他方、表(b)の場合、Rth(j-a)=62.5℃/Wは自立放熱状態における接合部(junction)と外気(ambient)2点間、Rth(j-c) は接合部とケース(case)2点間の熱抵抗値を示しています。
なお、実使用状態での熱抵抗を算出する場合、絶縁材料や放熱フィン並びに各部品の接触熱抵抗を加味する必要があります。その上で算出された熱抵抗値を使用して、前述の式にしたがってコレクター損失を求めてください。
絶対最大定格(注)(特に指定のない限り、Ta=25℃)
熱抵抗特性