車載ブラシレスモータードライバー

車載用電動ポンプ向けには、当社は車載用途で数多くの実績のあるハードロジック制御によるセンサレス技術が採用されています。HVACブロワ―向けには、正弦波駆動技術で静かで効率的なモーター駆動を実現しています。EPS用途向けには機能安全要求を盛り込んだセンサ入力製品群等をラインナップしています。各種アプリケーションや電動化のニーズなど、お客様が求める要求仕様を満足する車載モーターASSPsです。車載信頼性試験(AEC-Q100)を適合した車載Solutionsを提供します。

車載ブラシレスモータードライバー ロードマップ

ラインアップ

品番 パッケージ 入力 通電制御 出力 機能/特長 電源電圧 信頼性レベル
SSOP24-P-300-0.65A PWM、DC電圧 120°
(センサーレス)
プリドライバー
Pch/Nch
部品点数の削減が可能で、シンプルな応用回路、 センサーレス制御、過電流検出、出力PWMのダイナミックレンジ拡大 5.5 ~ 18 V AEC-Q100適合
SSOP24 PWM 120°
(センサーレス)
プリドライバー
Pch/Nch
センサーレス制御 8 ~ 16 V -
SSOP24-P-300-0.65A PWM、DC電圧 120° プリドライバー
Pch/Nch
少ない外付け部品、PWM/DC両入力に対応、120°通電制御、5 VセンサーCOMP 6 ~ 18 V -
QFP48-P-0707-0.50 PWM、相信号 120°
外部制御
ドライバー内蔵 モーターダイレクト駆動可能(0.3 A 出力混載)、LINトランシーバー(rev1.3)、5 Vシステム電源 7 ~ 18 V -
LQFP64-P-1010-0.50E PWM、DC電圧 180°
正弦波
プリドライバー
Nch/Nch
正弦波電流の静音駆動が可能、自動進角制御により、高効率駆動が可能 7 ~ 18 V AEC-Q100適合
LQFP64-P-1010-0.50E PWM 外部制御 プリドライバー
Nch/Nch
Safety Relay(5ch)内蔵、異常検出時の動作を選択可能、監視回路の初期診断機能を内蔵 4.5 ~ 28 V AEC-Q100適合
P-VQFN48-0707-0.50-005 PWM 外部制御 プリドライバー
Nch/Nch
Safety Relay(3ch)内蔵、異常検出時の動作を選択可能、監視回路の初期診断機能を内蔵 4.5 ~ 28 V AEC-Q100適合
P-HTQFP48-0707-0.50-001 - ベクトル制御 プリドライバー
Nch/Nch
MCUやゲートドライバーなどの集積化によりシステムの小型化が可能、当社独自のセンサーレス制御用のベクトルエンジン内蔵 6 ~ 18 V AEC-Q100適合

技術トピックス

アプリケーション

ラジエーターファン
ISG (Integrated Starter Generator)
電子制御サスペンション
電動ポンプ
トランスミッション管理
自動車用パワースライドドア
電動パワーステアリング
自動車用HVAC

リファレンスデザイン

SmartMCDTM 適用ボディ系モーター制御回路
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCDTMを使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。