TB9044AFNG

車載CPU用レギュレータ, ウォッチドッグタイマ内蔵

製品概要

AEC-Q100 適合
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50
外観 HTSSOP48-P-300-0.50
ピン数 48
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 0.76 W
動作温度 (Max) Topr 125
動作温度 (Min) Topr -40
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
入力電圧 (1秒) VIN1(1sec) 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電圧 (Typ.) VREG - 5 V
出力電圧 (Typ.) VREG2 - 5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ