2画面/単画面映像処理IC

TC90195AXBGは、フレームメモリーを搭載した2画面映像処理ICです。非同期の2つの映像信号を同時に表示することができ、映像信号にSoCからのグラフィック信号をオーバーレイする事も可能です。
新製品のTC90175XBGは、フレームメモリーを搭載しない単画面表示ICです。
どちらも、ビデオデコーダー内蔵のほか、多種のアナログおよびデジタルフォーマットの映像入力を可能とし、LCDに最適な画質調整が行えます。出力段ではLCD用T-CON を内蔵しており、複数のメーカーのLCDと接続が可能です。

ロードマップ

当社の超低消費電流LDO TCR3Uシリーズは従来製品のTCR2Lシリーズと比較して低入力電圧でも消費電流を低く抑えるバイパスモードを備えています。この機能により従来の単純な低消費電流LDOでは実現できないような、バッテリーの劣化による入力電圧の低下時でも低消費電流を保つことができるため機器の長時間動作に最大限貢献できます。

これは、2画面/単画面映像処理ICのロードマップ図です。

(*)TC90195AXBG、TC90175XBGは現在 非推奨品となっております。詳細はお問合せください。

ラインアップ

品番
パッケージ LFBGA 293 pin
17 × 17 mm
LBGA 256 pin
17 × 17 mm
FBGA 228 pin
15 × 15 mm
概要 2画面処理

画面分割処理

2画面処理

バックモニター用

状況 量産中
ADC 1 4 1
カラーデコーダー 1 2 1
2画面・Overlay - -
Muteless入力切替 -
新画質補正
LVDS入力

 

-
対応パネル WXGA+

Full-HD

WVGA

動作温度 (°C)

-40 ~ +85
電源電圧 (V) 1.1 ~ 1.3 ,
3.0 ~ 3.6
1.4 ~ 1.6 , 2.3 ~ 2.7 , 3.0 ~ 3.6
品番
パッケージ FBGA 121 pin
10 × 10 mm
LQFP 80 pin
12 × 12 mm
LQFP 64 pin
10 × 10 mm
概要

画質改善処理

LVDS to LVTTL ブリッジ
状況 量産中
ADC -
カラーデコーダー -
2画面・Overlay -
Muteless入力切替 -
新画質補正 -
LVDS入力 -
対応パネル WVGA

動作温度 (°C)

 

-40 ~ +85
電源電圧 (V) 1.4 ~ 1.6 , 3.0 ~ 3.6

全ての車載ディスプレー用映像処理IC製品から、特性別にお探しいただけます。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます