MG1500FXF1US71

SiC ハイブリッドモジュール

製品概要

特長 IEGT+ダイオード混載タイプ
用途 大電力スイッチング用 (電力変換、モータ駆動)
回路構成 1in1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 PMI193D

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 (DC) IC 1500 A
コレクター-エミッター間電圧 VCES 3300 V
接合温度 Tj 150

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
コレクター-エミッター間飽和電圧 (Max) VCE(sat) IC=1500A
Tj=150degC
VGE=15V
3.8 V
順電圧 (Max) VF IF=1500A
Tj=150degC
VGE=0V
4.6 V
ターンオンスイッチング損失 (Typ.) Eon - 0.7 J
ターンオフスイッチング損失 (Typ.) Eoff - 2.5 J
逆回復損失 (Typ.) Err - 0.07 J
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ