TMP89FW20VUG

TLCS-870C1

製品概要

概要 大容量124KバイトのFLASHメモリ(NANO FLASH™)やLCDドライバを搭載したワイドレンジ高速動作の高性能8ビットマイコンNANO FLASH™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
外観 LQFP64-P-1010-0.50E
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 124 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 3 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 7 ch
ドライバー(LCD) 32 ch
SIO 1 ch
UART 3 ch
I2C/SIO 1 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(10bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
外部割込み端子数 5 pins
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
内蔵発振器 あり -
I/Oポート数 52 port
デュアルクロック動作の低速動作モードでの最小命令実行時間は122μs (32.768kHz時) です。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 0.25 to 16 -40 to 85 0.0625
2.7 to 5.5 0.25 to 16 -40 to 85 0.0625
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年01月

2020年01月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ