本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は応用機器の効率改善やMOSFETの発熱低減に向けて様々な性能指標を継続的に改善してきましたが、トレンチMOS第8世代(U-MOSⅧ-Hシリーズ)では、これらの改善に加え、新セル構造を導入することで、スイッチング時のノイズやリンギングを低減しています。更に、トレンチMOS第9世代(U-MOSⅨ-Hシリーズ)では下図に示すように、スナバー定数を適正化した低スパイクタイプと⾼効率タイプをラインアップしており、⽬的に応じた製品の選択が可能です。
抵抗負荷スイッチング波形
VDD=30V, ID=50A
RG=4.7Ω,RGS=4.7Ω
Resistance load
Ta=25℃
誘導負荷スイッチング波形(trr)
VDD=30V
IDR=25A
di/dt=220A/μs
Inductive load
Ta=25℃
当社のTPH1R306P1は効率を追求したU-MOSⅨ-Hを低スパイク・低ノイズ化した製品です。従来品であるTPH1R306PLと比較した場合、R負荷スイッチング波形では約13%、誘導負荷(L)スイッチング波形(Trr)では約35%もドレイン・ソース間電圧(VDS)のスパイク・ノイズが低減されています。
スイッチング電源回路ライブラリーは実際の要件に基づいた電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびダウンロードができるサービスです。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
品番 | オンラインディストリビューター | 在庫数 | 日付 | Web少量購入 |
---|