TPC6107

生産終了予定

パワーMOSFET (P-ch 1素子)

製品概要

極性 P-ch
世代 U-MOSⅣ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 VS-6
ピン数 6

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -20 V
ドレイン電流 ID -4.5 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 55
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 100
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2V 180

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ