TLP2391

フォトカプラ(IC出力)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / 低入力電流駆動 / プラス・マイナス入力電流駆動対応 / 125degC 高温動作
用途 通信インタフェース用 / 汎用インバータ用 / PLC用
機能 高速
回路数 1
出力方式 トーテムポール(INV)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 タイ
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 / EN 60065 / EN 60950-1

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 5pin SO6
外観 5pin SO6
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 VCC 2.7 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 30 nsec
絶縁耐圧 BVS t=60sec 3750 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-20 kV/μs
供給電流 (Max) ICC - 1 mA
スレッショルド入力電流(H/L) IFHL - 2.5 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 100 nsec
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 100 nsec
伝送レート - - 10 Mbps
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 2.7 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年03月

2020年03月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS VDE
TLP2391(TPL,E 3000 Yes -
TLP2391(V4-TPL,E 3000 Yes Yes

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ