低入力電圧動作/低オン抵抗特性

TCK206G/207G/208G オン抵抗代表特性
TCK206G/207G/208G オン抵抗代表特性

東芝ロードスイッチICは幅広い動作電圧範囲と低オン抵抗特性を特長としたシリーズや、0.75Vからの超低入力電圧動作と低オン抵抗特性を特長としたシリーズがあり、バッテリーラインの駆動スイッチや1A以上の低電圧駆動スイッチなど、様々な用途に幅広くお使いいただけます。

TCK111G/112G オン抵抗代表特性
TCK111G/112G オン抵抗代表特性

当社の低オン抵抗(低RON)タイプロードスイッチは内部にチャージポンプ回路(昇圧回路)を内蔵することで非常に小さい小型パッケージでありながら、低電圧0.75Vでの動作(TCK20xシリーズ)と、8mΩの超低RON(TCK11xシリーズ)を実現しています。また、出力電流や入力電圧に対してフラットな低オン抵抗特性を持っているため、使用条件の変化に関わらず常に低RON/低損失を保つことができます。

低入力電圧タイプ ロードスイッチIC

低オン抵抗タイプ ロードスイッチIC

関連情報

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。