PC

ノートパソコンやデスクトップPCは、私たちの生活をよりクリエイティブで楽しいものにしてくれます。 東芝のPCグレードHDDはPCや各種システム設計者が採用しやすい業界標準の幅広い容量ラインアップを用意しており、生み出されたデジタルコンテンツを効率的に保存・配信されることにより私たちのデジタルライフを向上に貢献します。

ラインアップ

3.5型フォームファクター

X300 Pro
最大300 TB/年のワークロード, MTTF/MTBF 100万時間, CMR*
X300
MTTF/MTBF 60万時間, 7200 rpmのディスク回転と最大512 MiBバッファー, CMR*
P300
7200/5400 rpmのディスク回転と最大256 MiBバッファー, パーソナルストレージ向け, SMR*
MD07ACA シリーズ
最大14 TB/256 MiBバッファー/7200 rpm/CMR*
MD04 シリーズ
最大6 TB/128 MiBバッファー/7200 rpm/CMR*
DT02 7200rpm 2TB
2 TB/256 MiBバッファー/7200 rpm/SMR*
DT02 シリーズ
最大6 TB/128 MiBバッファー/5400 rpm/SMR*
DT01 シリーズ
最大3 TB/64 MiBバッファー/7200 rpm/CMR*

2.5型フォームファクター

MQ04 シリーズ
最大2 TB/高さ寸法9.5 or 7.0 mm/5400 rpm/SMR*
MQ01ABD シリーズ
最大1 TB/高さ寸法9.5 mm/5400 rpm/CMR*
MQ01ABF シリーズ
最大500 GB/高さ寸法7.0 mm/5400 rpm/CMR*
MQ01ABU-W シリーズ
最大500 GB/高さ寸法7.0 mm/Wipe Technology/CMR*
MQ01ABU-BW シリーズ
最大500 GB/高さ寸法7.0 mm/FIPS/CMR*
MQ01ACF シリーズ
最大500 GB/高さ寸法7.0 mm/7278 rpm/CMR*

*CMR: Conventional Magnetic Recording(従来型磁気記録)、SMR: Drive-Managed SMR (Shingled magnetic recording:瓦記録) 

サポート

販売終了品を調べる

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。