MD04-V シリーズ

監視カメラ向けHDDのMD04-Vシリーズは、低速回転、最大5 TBの記憶容量で、最大32台の高精細カメラ接続に対応します。 24/7稼動が可能です。RAIDやマルチドライブ構成のシステム環境における信頼性とスケーラビリティーに適用するため、RVセンサーを搭載してします。大容量で高性能のMD04-Vシリーズは、監視カメラシステムでの高精細カメラ映像データの保存を可能にします。

製品仕様

フォームファクター 3.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
フォーマット 512e
バッファーサイズ 128 MiB
ディスク回転数 Low spin
データ転送速度 ( Sustained ) 150 MiB/s
消費電力 ( Active Idle ) ( Typ. ) 3.5 W
MTTF 1 000 000 h
重量 ( Max ) 720 g
MD04ABA***V シリーズ

Key Features

  • 最大5TBの容量。高解像度カメラ対応
  • 最大32台の高精細カメラ接続とストリーミングをサポート
  • 回転振動補正技術(RVセンサー)
  • 100万時間のMTTF
  • 24/7稼動可能
  • 128MiBバッファーによる高ストリーミングパフォーマンス
  • 低速回転設計により優れたエネルギー効率

Applications

  • 監視カメラ用ネットワークビデオレコーダー(sNVR)
  • 監視カメラ用ディジタルビデオレコーダー(sDVR)
  • ハイブリッド sDVR (アナログ/IP)
  • 監視用RAIDストレージアレイ

ラインアップ

記憶容量 型番
5 TB MD04ABA500V
4 TB MD04ABA400V
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • 監視カメラのサポート数は、10Mbit/sの高精細カメラデータによる性能シミュレーションによって定義されています。
  • ビジネスクリティカルシステムに要求される高稼働率運用には対応していません。

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。