チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。
品番
データシート
PSpice
LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル
分類
機能
パッケージ名
(Toshiba)
回路数
出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(ns)
tpHL (Max)
(ns)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µs)
CTR (Min)
(%)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
品番 データシート |
PSpice | LTspice (注1) |
CADデータ (Symbol/Footprint /3D model) (注2) |
ライフサイクル | 分類 | 機能 | パッケージ名 (Toshiba) |
回路数 | 出力形式 (出力ロジック) |
伝送レート (Mbps) |
IOP (Max) (A) |
IFHL/IFLH (Max) (mA) |
tpLH (Max) (ns) |
tpHL (Max) (ns) |
VCC/VDD (Min) (V) |
VCC/VDD (Max) (V) |
ICC/IDD (Max) (mA) |
Topr (Min) (degC) |
Topr (Max) (degC) |
CM (kV/µs) |
CTR (Min) (%) |
BVS (Min) (Vrms) |
安全規格 (UL 1577) |
安全規格 (cUL*1) *1:CSA Component Acceptance Service No. 5A |
安全規格 (EN 60747-5-5) |
安全規格 (EN 60065) |
安全規格 (EN 60950-1) |
安全規格 (CQC*2) *2: China Quality Certification center |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
パッケージサイズ (mm^2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総製品数:104
該当製品数:104
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ |