リニアーイメージセンサー

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:21

該当製品数:21

ライフサイクル  

形式/光源  

方式  

有効画素数
(Pixel)
 

画素サイズ(µm) ピッチ  

画素サイズ(µm) 高さ  

感度(V/lx・s) (Typ.) B/W  

感度(V/lx・s) (Typ.) R  

感度(V/lx・s) (Typ.) G  

感度(V/lx・s) (Typ.) B  

データレート(MHz) (Max) B/W  

データレート(MHz) (Max) Color  

電源電圧
(Typ.)
 

用途  

用紙サイズ  

解像度
(DPI)
 

パッケージ  

備考  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 形式/光源 方式 有効画素数
(Pixel)
画素サイズ(µm) 感度(V/lx・s) (Typ.) データレート(MHz) (Max) 電源電圧
(Typ.)
用途 用紙サイズ 解像度
(DPI)
パッケージ 備考
ピッチ 高さ B/W R G B B/W Color
総製品数:21

該当製品数:21


















TCD1103GFG B/W レンズ縮小型 1500 5.5 64 79 - - - 2 - 3.3 バーコードリーダ用 - - 16pin GLCC 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
TCD1209DG B/W レンズ縮小型 2048 14 14 31 - - - 20 - 12 バーコードリーダ用 / OCR(Optical Character Reader)用 - - 22pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
TCD1254GFG B/W レンズ縮小型 2500 5.25 64 103 - - - 2 - 4 バーコードリーダ用 - - 16pin GLCC 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
TCD1256GAG B/W レンズ縮小型 2500 5.25 64 103 - - - 2 - 4 バーコードリーダ用 - - 26pin WCSP 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
TCD1304DG B/W レンズ縮小型 3648 8 200 160 - - - 1 - 4 バーコードリーダ用 - - 22pin CERDIP 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
TCD1706DG B/W レンズ縮小型 7400 4.7 4.7 15 - - - 100 - 12 複写機用 A3 600 22pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
TCD1711DG B/W レンズ縮小型 7450 4.7 4.7 15 - - - 60 - 10 複写機用 A3 600 22pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
TCD2564DG Color レンズ縮小型 5400 7 7 - 9.6 8.9 3.8 - 60 10 複写機用 A4 600 22pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
TCD2565BFG Color and B/W レンズ縮小型 5400 5.25 5.25 14.7 10.2 9.2 4.0 70 35 10 複写機用 A4 600 22pin CLCC 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 2ライン間隔(color)
TCD2566BFG Color and B/W レンズ縮小型 5340 5.25 6.825(Color), 8.4(B/W) 59.4 26.2 35.3 19.9 70 35 10 カラースキャナ用 / レーザープリンタ用 A4 600 22pin CLCC 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / TDI (Time Delay Integration)
TCD2569BFG 新製品 Color レンズ縮小型 5340 5.25 5.25 - 13.2 15.0 5.9 - 35 10 カラースキャナ用 / レーザープリンタ用 / 複合機用 / カラー複写機用 A4 600 22pin CLCC 2ライン間隔(color) / サンプルホールド回路内蔵 / クランプ回路内蔵
TCD2711DG Color レンズ縮小型 7500 9.325 9.325 - 18.9 20.4 13.4 - 70 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 68pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
TCD2712DG Color レンズ縮小型 7500 9.325 9.325 - 14.1 22.2 9.1 - 120 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 68pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
TCD2717BFG Color and B/W レンズ縮小型 7500 4.7 4.7 11.5 8.0 7.2 3.1 70 35 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 32pin CLCC 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 2ライン間隔(color)
TCD2719DG Color レンズ縮小型 7300 10 10 - 11.5 10.7 4.8 - 140 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 68pin CERDIP サンプルホールド回路内蔵
TCD2720BFG Color and B/W レンズ縮小型 7500 4.7 4.7 11.5 8.0 7.2 5.4 140 70 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 32pin CLCC 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 2ライン間隔(color)
TCD2723BFG Color レンズ縮小型 7450 4.7 4.7 - 26.6 27.1 16.3 - 60 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 32pin CLCC 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / TDI (Time Delay Integration)
TCD2724DG-1 Color レンズ縮小型 7450 4.7 4.7 - 14.3 16.9 5.8 - 70 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 22pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動 / サンプルホールド回路内蔵
TCD2725BFG Color レンズ縮小型 7450 4.7 4.7 - 14.3 13.4 5.8 - 70 10 カラースキャナ用 / 複写機用 A3 600 32pin CLCC 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動 / サンプルホールド回路内蔵
TCD2918BFG Color レンズ縮小型 10680 2.625 8.4 - 18.9 20.3 11.1 - 35 10 カラースキャナ用 / レーザープリンタ用 A4 1200 22pin CLCC Hi/ Lo Gain / 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動
TCD2919BFG Color and B/W レンズ縮小型 10680 2.625 8.4 36.8 12.2 13.4 7.9 70 35 10 カラースキャナ用 / レーザープリンタ用 A4 1200 22pin CLCC Hi/ Lo Gain / 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。