ショットキーバリアダイオード

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:142

該当製品数:142

PSpice  

ライフサイクル  

製品分類  

内部接続  

IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
 

0.01,0.025,0.03,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0,3,5 numeric
5
0.01

VFM (Max)
(V)
 

0.36,0.37,0.39,0.4,0.42,0.45,0.46,0.48,0.49,0.52,0.55,0.58,0.6 numeric
0.6
0.36

VR/VRRM (Max)
(V)
 

IR/IRRM (Max)
(mA)
 

0.0005,0.0007,0.002,0.005,0.015,0.02,0.025,0.03,0.040,0.05,0.06,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5,3,5,8 numeric
8
0.0005

CT/Cj (Typ.)
(pF)
 

特長  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 2 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 製品分類 内部接続 IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
VFM (Max)
(V)
VR/VRRM (Max)
(V)
IR/IRRM (Max)
(mA)
CT/Cj (Typ.)
(pF)
特長 回路数 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:142

該当製品数:142





0.01,0.025,0.03,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0,3,5 numeric
5
0.01

0.36,0.37,0.39,0.4,0.42,0.45,0.46,0.48,0.49,0.52,0.55,0.58,0.6 numeric
0.6
0.36


0.0005,0.0007,0.002,0.005,0.015,0.02,0.025,0.03,0.040,0.05,0.06,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5,3,5,8 numeric
8
0.0005








1SS154 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 6 0.8 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS271 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 6 0.8 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS294 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 40 0.005 スタンダード 1 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS295 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 4 0.6 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS315 Model 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 0.6 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
1SS319 Model 小信号ショットキバリアダイオード 独立 0.1 40 0.005 スタンダード 2 4 Y SMQ 2.9 x 2.9 x 1.1 8.41
1SS321 Model 小信号ショットキバリアダイオード カソードコモン 0.05 10 0.0005 低リーク電流 2 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS322 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 40 0.005 スタンダード 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS367 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 10 0.02 低VF 1 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
1SS372 Model 小信号ショットキバリアダイオード シリーズ 0.1 10 0.02 低VF 2 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS374 Model 小信号ショットキバリアダイオード シリーズ 0.1 10 0.02 低VF 2 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS377 Model 小信号ショットキバリアダイオード カソードコモン 0.1 10 0.02 低VF 2 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS378 Model 小信号ショットキバリアダイオード カソードコモン 0.1 10 0.02 低VF 2 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS383 Model 小信号ショットキバリアダイオード 独立 0.1 40 0.005 スタンダード 2 4 Y USQ 2.0 x 2.1 x 0.95 4.20
1SS384 Model 小信号ショットキバリアダイオード 独立 0.1 10 0.02 低VF 2 4 Y USQ 2.0 x 2.1 x 0.95 4.20
1SS385FV Model 小信号ショットキバリアダイオード カソードコモン 0.1 10 0.02 低VF 2 3 Y VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44
1SS385 Model 小信号ショットキバリアダイオード カソードコモン 0.1 10 0.02 低VF 2 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
1SS389 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 10 0.02 低VF 1 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
1SS392 Model 小信号ショットキバリアダイオード カソードコモン 0.1 40 0.005 スタンダード 2 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS393 Model 小信号ショットキバリアダイオード カソードコモン 0.1 40 0.005 スタンダード 2 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS394 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 10 0.005 低VF 1 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS395 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 10 0.02 低VF 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS396 Model 小信号ショットキバリアダイオード シリーズ 0.1 40 0.005 スタンダード 2 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS401 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.3 20 0.05 低VF / 大電流 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS402 Model 小信号ショットキバリアダイオード 独立 0.05 20 0.0005 低リーク電流 / 高速スイッチング 2 4 Y USQ 2.0 x 2.1 x 0.95 4.20
1SS404 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.3 20 0.05 大電流 / 低VF 1 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
1SS405 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.05 20 0.0005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
1SS406 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.05 20 0.0005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
1SS413CT Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.05 20 0.0005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
1SS413 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.05 20 0.0005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 0.60
1SS416CT Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 30 0.05 低VF 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
1SS416 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 30 0.05 高速スイッチング / 低VF 1 2 Y SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 0.60
1SS417CT Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 40 0.005 低リーク電流 / 高速スイッチング 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
1SS417 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 40 0.005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 0.60
1SS422 Model 小信号ショットキバリアダイオード シリーズ 0.1 30 0.05 低VF 2 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
1SS423 Model 小信号ショットキバリアダイオード シリーズ 0.1 40 0.005 スタンダード 2 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
1SS424 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.2 20 0.05 大電流 / 低VF 1 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
CBS05F30 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.5 30 0.05 高速スイッチング 1 2 Y CST2B 1.2 x 0.8 x 0.38 0.96
CBS10F40 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 1 40 0.02 74 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y CST2B 1.2 x 0.8 x 0.38 0.96
CBS10S30 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 1 20 0.5 135 大電流 / 低VF 1 2 Y CST2B 1.2 x 0.8 x 0.38 0.96
CBS10S40 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 1 0.15 120 大電流 / 低VF 1 2 Y CST2B 1.2 x 0.8 x 0.38 0.96
CCS15F40 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 1.5 40 0.025 130 大電流 / 低リーク電流 1 2 Y CST2C 1.6 x 0.8 x 0.48 1.28
CCS15S30 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 1.5 20 大電流 / 低VF 1 2 Y CST2C 1.6 x 0.8 x 0.48 1.28
CCS15S40 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 1.5 0.2 170 大電流 / 低VF 1 2 Y CST2C 1.6 x 0.8 x 0.48 1.28
CES388 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 40 0.005 スタンダード 1 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
CES520 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.2 30 0.005 低リーク電流 1 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
CES521 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.2 30 0.03 低VF 1 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
CLS10F40 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 1 40 0.025 130 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y CL2E 1.0 x 0.6 x 0.28 0.60
CMS01 ショットキバリアダイオード 単体 3 0.37 30 5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS03 Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.45 30 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS04 Model ショットキバリアダイオード 単体 5 0.37 30 8 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS05 Model ショットキバリアダイオード 単体 5 0.45 30 0.8 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS06 Model ショットキバリアダイオード 単体 2 0.37 30 3 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS07 ショットキバリアダイオード 単体 2 0.45 30 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS08 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.37 30 1.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS09 ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 30 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS10I30A Model ショットキバリアダイオード 単体 1.0 0.36 30 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS10I40A Model ショットキバリアダイオード 単体 1.0 0.45 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS10 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.55 40 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS11 Model ショットキバリアダイオード 単体 2 0.55 40 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS14 Model ショットキバリアダイオード 単体 2 0.58 60 0.2 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS15I40A ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.49 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS15 Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.58 60 0.3 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS16 Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.55 40 0.2 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS17 ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.48 30 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS20I30A ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.45 30 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS20I40A ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.52 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS30I30A Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.49 30 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS30I40A ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.55 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRS01 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.37 30 1.5 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS03 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS04 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.55 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS05 ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 30 0.2 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS06 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.36 20 1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS08 Model ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.36 30 1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS09 ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.46 30 0.05 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS10I30A Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.39 30 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS10I30B ショットキバリアダイオード 単体 1 0.42 30 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS10I30C ショットキバリアダイオード 単体 1 0.36 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS10I40A ショットキバリアダイオード 単体 1 0.49 40 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS10I40B ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS11 ショットキバリアダイオード 単体 1 0.36 30 1.5 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS12 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.58 60 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS13 ショットキバリアダイオード 単体 1 0.55 60 0.05 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS14 Model ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.49 30 0.05 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS15I30A ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.46 30 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS15I30B ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.4 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS15I40A ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.55 40 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS15 ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.52 30 0.05 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS20I30A ショットキバリアダイオード 単体 2 0.49 30 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS20I30B ショットキバリアダイオード 単体 2 0.45 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS20I40A ショットキバリアダイオード 単体 2 0.6 40 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS20I40B ショットキバリアダイオード 単体 2 0.52 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS30I30A ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.49 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS30I40A Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.55 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CTS05F40 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.5 40 0.015 28 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
CTS05S30 Model 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.5 20 高速スイッチング 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
CTS05S40 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.5 0.05 42 高速スイッチング 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
CTS520 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.2 30 0.005 高速スイッチング 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
CTS521 Model 新製品 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.2 30 0.03 低VF 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。