バイポーラトランジスタ

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:199

該当製品数:199

PSpice  

ライフサイクル  

極性  

内部接続  

VCEO
(Max)
(V)
 

-600,-550,-400,-300,-230,-200,-160,-140,-120,-100,-80,-60,-50,-45,-30,-25,-20,-15,-10,10,20,25,30,50,60,80,100,120,140,160,200,230,250,285,350,375,400,600,800 numeric
800
-600

IC
(Max)
(A)
 

-18,-15,-12,-10,-7,-5,-4,-3,-2.5,-2,-1.7,-1.5,-1,-0.8,-0.5,-0.3,-0.2,-0.15,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,0.9,1.0,1.5,2,2.5,3.0,3.5,4,5,6,7,10,12,15,18 numeric
18
-18

VCEO (Q2)
(Max)
(V)
 

-120,-50,-30,-25,-15,20,30,50,120 numeric
120
-120

IC (Q2)
(Max)
(A)
 

-1.8,-0.8,-0.5,-0.15,-0.1,0.1,0.15,0.3,0.5,1,1.2,2.0 numeric
2.0
-1.8

相補品形名  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

備考  

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 2
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 極性 内部接続 VCEO
(Max)
(V)
IC
(Max)
(A)
VCEO (Q2)
(Max)
(V)
IC (Q2)
(Max)
(A)
相補品形名 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
備考 AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:199

該当製品数:199





-600,-550,-400,-300,-230,-200,-160,-140,-120,-100,-80,-60,-50,-45,-30,-25,-20,-15,-10,10,20,25,30,50,60,80,100,120,140,160,200,230,250,285,350,375,400,600,800 numeric
800
-600

-18,-15,-12,-10,-7,-5,-4,-3,-2.5,-2,-1.7,-1.5,-1,-0.8,-0.5,-0.3,-0.2,-0.15,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,0.9,1.0,1.5,2,2.5,3.0,3.5,4,5,6,7,10,12,15,18 numeric
18
-18

-120,-50,-30,-25,-15,20,30,50,120 numeric
120
-120

-1.8,-0.8,-0.5,-0.15,-0.1,0.1,0.15,0.3,0.5,1,1.2,2.0 numeric
2.0
-1.8








2SA1162 PSpice PNP -50 -0.15 2SC2712 / TMBT3904 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1163 PSpice PNP -120 -0.1 2SC2713 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1182 PNP -30 -0.5 2SC2859 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1201 PSpice PNP -120 -0.8 2SC2881 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA1213 PNP -50 -2 2SC2873 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA1225 PNP -160 -1.5 2SC2983 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SA1241 PSpice PNP -50 -2 2SC3076 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SA1244 PNP -50 -5 2SC3074 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SA1298 PSpice PNP -25 -0.8 2SC3265 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1312 PSpice PNP -120 -0.1 2SC3324 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1313 PSpice PNP -50 -0.5 2SC3325 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1362 PSpice PNP -15 -0.8 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1483 PSpice PNP -45 -0.2 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA1586 PSpice PNP -50 -0.15 2SC4116 3 Y USM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SA1587 PSpice PNP -120 -0.1 2SC4117 3 Y USM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SA1588 PNP -30 -0.5 2SC4118 3 Y USM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SA1618 PNP + PNP エミッタコモン -50 -0.15 -50 -0.15 2SC4207 5 Y SMV 2.9 x 2.8 x 1.1 8.12
2SA1721 PSpice PNP -300 -0.1 2SC4497 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SA1832 PSpice PNP -50 -0.15 2SC4738 3 Y SSM 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
2SA1873 PNP + PNP エミッタコモン -50 -0.15 -50 -0.15 2SC4944 5 Y USV 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SA1941 PNP -140 -10 2SC5198 3 N TO-3P(N)
2SA1942 PNP -160 -12 2SC5199 3 N TO-3P(L)
2SA1943N PSpice PNP -230 -15 2SC5200N 3 N TO-3P(N)
2SA1943 PSpice PNP -230 -15 2SC5200 3 N TO-3P(L)
2SA1962 PNP -230 -15 2SC5242 3 N TO-3P(N)
2SA1971 PNP -400 -0.5 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA1986 PNP -230 -15 2SC5358 3 N TO-3P(N)
2SA1987 PNP -230 -15 2SC5359 3 N TO-3P(L)
2SA2034 PNP -400 -2 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SA2056 PSpice PNP -50 -2 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SA2058 PNP -10 -1.5 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SA2059 PSpice PNP -20 -3 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA2060 PSpice PNP -50 -2 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA2061 PNP -20 -2.5 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SA2065 PNP -20 -1.5 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SA2066 PNP -10 -2 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA2069 PSpice PNP -20 -1.5 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA2070 PSpice PNP -50 -1 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA2097 PSpice PNP -50 -5 2SC5886 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SA2120 PNP -200 -12 2SC5948 3 N TO-3P(N)
2SA2121 PNP -200 -15 2SC5949 3 N TO-3P(L)
2SA2142 PSpice PNP -600 -0.5 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SA2154CT PNP -50 -0.1 2SC6026CT 3 Y CST3 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
2SA2154MFV PSpice PNP -50 -0.15 2SC6026MFV 3 Y VESM 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44
2SA2184 PNP -550 -1 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SA2195 PSpice PNP -50 -1.7 3 Y UFM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20
2SA2206 PSpice PNP -80 -2 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SA2215 PSpice PNP -20 -2.5 3 Y UFM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20
2SB906 PSpice PNP -60 -3 2SD1221 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SC2712 PSpice NPN 50 0.15 2SA1162 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC2713 PSpice NPN 120 0.1 2SA1163 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC2873 PSpice NPN 50 2 2SA1213 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC2881 PSpice NPN 120 0.8 2SA1201 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC3076 PSpice NPN 50 2 2SA1241 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SC3265 PSpice NPN 25 0.8 2SA1298 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC3303 PSpice NPN 80 5 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SC3324 PSpice NPN 120 0.1 2SA1312 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC3325 PSpice NPN 50 0.5 2SA1313 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC3326 PSpice NPN 20 0.3 3 Y S-Mini 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC4116 PSpice NPN 50 0.15 2SA1586 3 Y USM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC4117 PSpice NPN 120 0.1 2SA1587 3 Y USM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC4207 NPN + NPN エミッタコモン 50 0.15 50 0.15 2SA1618 5 Y SMV 2.9 x 2.8 x 1.1 8.12
2SC4213 PSpice NPN 20 0.3 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC4738 PSpice NPN 50 0.15 2SA1832 3 Y SSM 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
2SC4944 NPN + NPN エミッタコモン 50 0.15 50 0.15 2SA1873 5 Y USV 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC5198 PSpice NPN 140 10 2SA1941 3 N TO-3P(N)
2SC5199 NPN 160 12 2SA1942 3 N TO-3P(L)
2SC5200N PSpice NPN 230 15 2SA1943N 3 N TO-3P(N)
2SC5200 PSpice NPN 230 15 2SA1943 3 N TO-3P(L)
2SC5242 NPN 230 15 2SA1962 3 N TO-3P(N)
2SC5354 PSpice NPN 800 5 3 N TO-3P(N)
2SC5358 NPN 230 15 2SA1986 3 N TO-3P(N)
2SC5359 NPN 230 15 2SA1987 3 N TO-3P(L)
2SC5548A PSpice NPN 400 2 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SC5692 PSpice NPN 50 2.5 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC5703 PSpice NPN 50 4 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC5712 PSpice NPN 50 3 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC5713 NPN 10 4 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC5714 NPN 20 4 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC5738 NPN 20 3.5 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC5755 NPN 10 2 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC5784 PSpice NPN 20 1.5 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC5785 NPN 10 2 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC5810 PSpice NPN 50 1 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC5819 PSpice NPN 20 1.5 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC5886A PSpice NPN 50 5 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SC5906 NPN 30 4 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC5948 NPN 200 12 2SA2120 3 N TO-3P(N)
2SC5949 NPN 200 15 2SA2121 3 N TO-3P(L)
2SC5976 PSpice NPN 30 3 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC6000 PSpice NPN 50 7 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SC6026CT NPN 50 0.1 2SA2154CT 3 Y CST3 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
2SC6026MFV PSpice NPN 50 0.15 2SA2154MFV 3 Y VESM 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44
2SC6033 PSpice NPN 50 2.5 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC6061 PSpice NPN 120 1.0 3 Y TSM 2.9 x 2.8 x 0.7 8.12
2SC6076 PSpice NPN 80 3 3 Y New PW-Mold 6.5 x 9.5 x 2.3 61.75
2SC6100 PSpice NPN 50 2.5 3 Y UFM 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20
2SC6105 PSpice NPN 600 0.05 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC6124 PSpice NPN 80 2 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
2SC6125 NPN 20 4 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。