高周波バイポーラトランジスタ

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:28

該当製品数:28

ライフサイクル  

用途  

回路数  

VCEO (Max)
(V)
 

IC (Max)
(A)
 

fT (Typ.)
(GHz)
 

0.55,4,6,7,7.7,8,10,11.2,11.5,12,12.5,13.5,14.5,26.5,27.5 numeric
27.5
0.55

|S21|2 (Typ.)
(dB)
 

5.5,7.5,9,10.5,11,11.5,11.8,12,12.5,13,13.5,16.9,18.1,23 numeric
23
5.5

NF (Typ.)
(dB)
 

0.55,0.57,0.85,0.9,0.95,1.1,1.15,1.45,1.5,1.55,1.6,1.8,2,2.3,2.4,2.5 numeric
2.5
0.55

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 用途 回路数 VCEO (Max)
(V)
IC (Max)
(A)
fT (Typ.)
(GHz)
|S21|2 (Typ.)
(dB)
NF (Typ.)
(dB)
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:28

該当製品数:28






0.55,4,6,7,7.7,8,10,11.2,11.5,12,12.5,13.5,14.5,26.5,27.5 numeric
27.5
0.55

5.5,7.5,9,10.5,11,11.5,11.8,12,12.5,13,13.5,16.9,18.1,23 numeric
23
5.5

0.55,0.57,0.85,0.9,0.95,1.1,1.15,1.45,1.5,1.55,1.6,1.8,2,2.3,2.4,2.5 numeric
2.5
0.55





2SC2714 FM帯高周波増幅用 1 30 0.02 0.55 23 2.5 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC4215 FM帯高周波増幅用 1 30 0.02 0.55 23 2 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC4915 FM帯高周波増幅用 1 30 0.02 0.55 23 2.3 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
2SC5064 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.03 7 12 1.1 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC5065 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.03 7 12 1.1 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC5066 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.03 7 12 1.1 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
2SC5084 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.08 7 11 1.1 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
2SC5085 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.08 7 11 1.1 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC5086 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.08 7 11 1.1 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
2SC5087R VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.08 8 13.5 1.1 4 Y SMQ 2.9 x 2.9 x 1.1 8.41
2SC5087 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 12 0.08 7 13 1.1 4 Y SMQ 2.9 x 2.9 x 1.1 8.41
2SC5095 VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 10 0.015 10 7.5 1.8 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC5107 VHF/UHF帯発振用 1 10 0.03 6 11 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
2SC5108 VHF/UHF帯発振用 1 10 0.03 6 11 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
MT3S111P VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 6 0.1 8 10.5 0.95 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
MT3S111TU VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 6 0.1 10 12.5 0.85 3 Y UFM 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20
MT3S111 VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 6 0.1 11.5 12 0.9 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
MT3S113P VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 5.3 0.1 7.7 10.5 1.15 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
MT3S113TU VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 5.3 0.1 11.2 12.5 1.15 3 Y UFM 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20
MT3S113 VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 5.3 0.1 12.5 11.8 1.15 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
MT3S16U UHF帯増幅用 / UHF帯発振用 1 10 0.06 4 5.5 2.4 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
MT3S19R VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 1 6 0.08 13.5 13 1.5 3 Y SOT-23F 2.9 x 2.4 x 0.8 6.96
MT3S20P VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 1 12 0.08 7 11 1.45 3 Y PW-Mini 4.6 x 4.2 x 1.6 19.32
MT3S20TU VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 1 12 0.08 7 12 1.45 3 Y UFM 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20
MT4S03BU VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 5 0.04 12 9 1.6 4 Y USQ 2.0 x 2.1 x 0.95 4.20
MT4S24U VHF/UHF帯低雑音増幅用 1 5 0.05 14.5 11.5 1.55 4 Y USQ 2.0 x 2.1 x 0.95 4.20
MT4S300U UHF/SHF帯低雑音増幅用 4 0.05 26.5 16.9 0.55 4 Y USQ 2.0 x 2.1 x 0.95 4.20
MT4S301U UHF/SHF帯低雑音増幅用 4 0.035 27.5 18.1 0.57 4 Y USQ 2.0 x 2.1 x 0.95 4.20
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。