フォトカプラ(トランジスタ & ダーリントントランジスタ出力)

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:33

該当製品数:33

PSpice  

ライフサイクル  

分類  

機能  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

入力タイプ  

CTR (Min)
(%)
 

50,500,1000 numeric
1000
50

CTR (Max)
(%)
 

VCEO (Max)
(V)
 

VCE(sat) (Max)
(V)
 

IC (Max)
(A)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 分類 機能 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
入力タイプ CTR (Min)
(%)
CTR (Max)
(%)
VCEO (Max)
(V)
VCE(sat) (Max)
(V)
IC (Max)
(A)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:33

該当製品数:33










50,500,1000 numeric
1000
50













TLP182 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 4pin SO6 1 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP183 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 4pin SO6 1 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP184(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 4pin SO6 1 -55 110 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP185(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 4pin SO6 1 -55 110 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP187 Model フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) ダーリントン 4pin SO6 1 -55 110 DC 1000 300 1.2 0.15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP188 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 4pin SO6 1 -55 110 DC 50 600 350 0.4 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP290(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO4 1 -55 110 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP290-4 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO16 4 -55 110 AC 50 400 80 0.4 0.05 2500 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP291(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO4 1 -55 110 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP291-4 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO16 4 -55 110 DC 50 400 80 0.4 0.05 2500 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP292-4 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO16 4 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP292 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO4 1 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP293-4 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO16 4 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP293 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO4 1 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP383 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 4pin SO6L 1 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10.0 x 2.1 38.40
TLP385 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 4pin SO6L 1 -55 110 DC 50 600 80 0.3 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10.0 x 2.1 38.40
TLP387 Model フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) ダーリントン 4pin SO6L 1 -55 110 DC 1000 300 1.2 0.15 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10.0 x 2.1 38.40
TLP388 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 4pin SO6L 1 -55 125 DC 50 600 350 0.4 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10.0 x 2.1 38.40
TLP523-2 フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) ダーリントン DIP8 2 -55 100 DC 500 55 1 0.15 2500 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP523-4 フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) ダーリントン DIP16 4 -55 100 DC 500 55 1 0.15 2500 認定品
TLP523 フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) ダーリントン DIP4 1 -55 100 DC 500 55 1 0.15 2500 認定品 認定品 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
TLP627MF 新製品 フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) ダーリントン DIP4(F type) 1 -55 110 DC 1000 300 1.2 0.15 5000 4.58 x 10.16 x 3.65 46.53
TLP627M 新製品 フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) ダーリントン DIP4 1 -55 110 DC 1000 300 1.2 0.15 5000 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
TLP628MF 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 DIP4(F type) 1 -55 125 DC 50 600 350 0.4 0.05 5000 4.58 x 10.16 x 3.65 46.53
TLP628M 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 DIP4 1 -55 125 DC 50 600 350 0.4 0.05 5000 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
TLP731 フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP6 1 -55 100 DC 50 600 55 0.4 0.05 4000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP732 フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP6 1 -55 100 DC 50 600 55 0.4 0.05 4000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP785F Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP4(TLP785F) 1 -55 110 DC 50 600 80 0.4 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.6 x 10.16 x 3.5 46.74
TLP785 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP4(TLP785) 1 -55 110 DC 50 600 80 0.4 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.6 x 7.62 x 3.5 35.05
TLX9000 Model 車載製品 SO4 1 DC 40 0.4 0.05 3750 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLX9185A Model 車載製品 4pin SO6 1 DC 80 0.4 0.05 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLX9291A Model 車載製品 SO4 1 DC 80 0.4 0.05 3750 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLX9300 Model 車載製品 4pin SO6 1 DC 40 0.4 0.05 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。