低耐圧IPD

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:22

該当製品数:22

ライフサイクル  

回路形式  

パワー段内蔵  

駆動負荷数  

パッケージ名
(Toshiba)
 

ピン数  

RDS(ON) (Max)
(ohm)
 

動作電源電圧 (Min)
(V)
 

動作電源電圧 (Max)
(V)
 

ドレイン電流 ID (Max)
(A)
 

出力電流 IO (Max)
(A)
 

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

VDS (Max)
(V)
 

VDD (Max)
(V)
 

ドレイン・ソース間クランプ電圧
(Min) (V)
 

保護機能  

診断機能  

表面実装区分  

AEC-Q100  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 回路形式 パワー段内蔵 駆動負荷数 パッケージ名
(Toshiba)
ピン数 RDS(ON) (Max)
(ohm)
動作電源電圧 (Min)
(V)
動作電源電圧 (Max)
(V)
ドレイン電流 ID (Max)
(A)
出力電流 IO (Max)
(A)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
VDS (Max)
(V)
VDD (Max)
(V)
ドレイン・ソース間クランプ電圧
(Min) (V)
保護機能 診断機能 表面実装区分 AEC-Q100
総製品数:22

該当製品数:22




















TPD1030F ローサイドスイッチ 内蔵 2 SOP-8 8 0.6 1.0 -40 110 40 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y
TPD1032F ローサイドスイッチ 内蔵 2 SOP-8 8 0.4 3.0 -40 110 20 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y
TPD1036F ローサイドスイッチ 内蔵 2 SOP-8 8 0.5 1.5 -40 110 30 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y
TPD1039F ローサイドスイッチ 内蔵 1 SOP-8 8 0.25 1.5 -40 85 45 45 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y
TPD1044F ローサイドスイッチ 内蔵 1 PS-8 8 0.6 1.0 -40 125 41 41 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y 適合
TPD1046F ローサイドスイッチ 内蔵 2 SOP-8 8 0.2 3.0 -40 125 40 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y
TPD1047F ハイサイドスイッチ 内蔵 1 SOP-8 8 0.25 6 18 3.0 -40 125 60 25 過電流 / 過熱 Y
TPD1052F ハイサイドスイッチ 内蔵 1 PS-8 8 0.8 5 18 0.8 -40 125 40 25 過電流 / 過熱 過電流 / 過熱 Y
TPD1053F ハイサイドスイッチ 内蔵 1 SOP-8 8 0.12 5 18 3.0 -40 125 60 25 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) 過電流 / 過熱 / 負荷オープン Y
TPD1054F ローサイドスイッチ 内蔵 1 PS-8 8 0.8 1.0 -40 125 6 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) 過電流 / 過熱 / 負荷オープン Y
TPD1055FA ハイサイドスイッチ 内蔵 1 WSON10 10 0.12 5 18 3.0 -40 125 40 25 過電流 / 過熱 過電流 / 過熱 / 負荷オープン / 出力端子バッテリショート Y 適合
TPD1058FA ローサイドスイッチ 内蔵 1 WSON10 10 0.10 4.5 5.5 6.0 -40 125 6 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) 過電流 / 過熱 / 負荷オープン Y
TPD1060F ハイサイドスイッチ 内蔵 1 SOP-8 8 0.12 4 18 3.0 -40 125 40 25 過電流 / 過熱 過電流 / 過熱 / 負荷オープン Y 適合
TPD2005F ハイサイドスイッチ 内蔵 8 SSOP24 24 1.2 8 40 1.0 -40 85 60 45 過電流 / 過熱 Y
TPD2007F ローサイドスイッチ 内蔵 8 SSOP24 24 1.4 1.0 -40 85 40 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y
TPD7101F ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 2 SSOP24 24 8 18 -40 110 30 過電流 / 過電圧 / 低電圧 過電流 Y
TPD7102F ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 1 PS-8 8 7 18 -40 125 25 過電圧 V_GS端子低電圧 Y
TPD7104AF ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 1 PS-8 8 5 18 +5mA/ Internally Limited -40 125 24 過電流 / バッテリ逆接続 過電流 Y 適合
TPD7104F ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 1 PS-8 8 5 18 +5mA/ Internally Limited -40 125 24 過電流 過電流 Y 適合
TPD7210F 3相フルブリッジ ゲートドライバ 1 SSOP24 24 4.5 18 +1/-1 -40 125 30 アーム短絡 低電圧 Y
TPD7211F ハーフブリッジ ゲートドライバ 1 PS-8 8 5 18 +0.5/-0.5 -40 125 35 Y
TPD7212F 3相フルブリッジ ゲートドライバ 1 WQFN32 32 3.0/2.0 4.5 18 +1.5/-1 -40 150 25 アーム短絡 / 出力電圧監視 出力電圧監視 / V_DH低下検出 / V_DL低下検出 / V_DL過電圧検出 Y 適合
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。