32ビット TX09シリーズ

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:7

該当製品数:7

ライフサイクル  

グループ名  

ビット数
(bit)
 

ROMタイプ  

RAMサイズ
(Kbyte)
 

USB Host
(Full Speed)
(Ch)
 

USB Device
(High Speed)
(Ch)
 

SDホストコントローラ  

UART
(Ch)
 

I2C
(Ch)
 

SSP
(Ch)
 

DMAコントローラ
(Ch)
 

スタティックメモリコントローラ
(Ch)
 

DRAMコントローラ
(SDR SDRAM/LVCMOS DDR SDRAM対応)
(Ch)
 

NANDFC
(Ch)
 

ADコンバータ
(10bit)
(Ch)
 

LCDコントローラ  

LCDデータプロセスアクセラレータ  

タイマ/カウンタ
(16bit)
(Ch)
 

時計用タイマ  

ウォッチドッグタイマ  

I2S
(Inter-IC Sound)
インタフェース
(Ch)
 

タッチスクリーン
インタフェース
 

CMOSイメージセンサ
インタフェース
(Ch)
 

JTAG
(バウンダリスキャン)機能
 

JTAG
(デバッグ)機能
 

クロックギア機能  

クロック出力のチャネル数
(Ch)
 

周波数検知回路  

割り込みの要因数  

外部バス幅
(ビット)
 

内部アドレス空間
(バイト)
 

外部アドレス空間
(バイト)
 

I/Oポート数
(本)
 

Case1
電源電圧
(Min)
(V)
 

Case1
電源電圧
(Max)
(V)
 

Case1
動作周波数
(Min)
(MHz)
 

Case1
動作周波数
(Max)
(MHz)
 

Case1
動作温度
(Min)
(℃)
 

Case1
動作温度
(Max)
(℃)
 

Case1
最小命令実行時間
(μs)
 

Case2
電源電圧
(Min)
(V)
 

Case2
電源電圧
(Max)
(V)
 

Case2
動作周波数
(Min)
(MHz)
 

Case2
動作周波数
(Max)
(MHz)
 

Case2
動作温度
(Min)
(℃)
 

Case2
動作温度
(Max)
(℃)
 

Case2
最小命令実行時間
(μs)
 

ピン数  

パッケージ  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル グループ名 ビット数
(bit)
ROMタイプ RAMサイズ
(Kbyte)
USB Host
(Full Speed)
(Ch)
USB Device
(High Speed)
(Ch)
SDホストコントローラ UART
(Ch)
I2C
(Ch)
SSP
(Ch)
DMAコントローラ
(Ch)
スタティックメモリコントローラ
(Ch)
DRAMコントローラ
(SDR SDRAM/LVCMOS DDR SDRAM対応)
(Ch)
NANDFC
(Ch)
ADコンバータ
(10bit)
(Ch)
LCDコントローラ LCDデータプロセスアクセラレータ タイマ/カウンタ
(16bit)
(Ch)
時計用タイマ ウォッチドッグタイマ I2S
(Inter-IC Sound)
インタフェース
(Ch)
タッチスクリーン
インタフェース
CMOSイメージセンサ
インタフェース
(Ch)
JTAG
(バウンダリスキャン)機能
JTAG
(デバッグ)機能
クロックギア機能 クロック出力のチャネル数
(Ch)
周波数検知回路 割り込みの要因数 外部バス幅
(ビット)
内部アドレス空間
(バイト)
外部アドレス空間
(バイト)
I/Oポート数
(本)
Case1
電源電圧
(Min)
(V)
Case1
電源電圧
(Max)
(V)
Case1
動作周波数
(Min)
(MHz)
Case1
動作周波数
(Max)
(MHz)
Case1
動作温度
(Min)
(℃)
Case1
動作温度
(Max)
(℃)
Case1
最小命令実行時間
(μs)
Case2
電源電圧
(Min)
(V)
Case2
電源電圧
(Max)
(V)
Case2
動作周波数
(Min)
(MHz)
Case2
動作周波数
(Max)
(MHz)
Case2
動作温度
(Min)
(℃)
Case2
動作温度
(Max)
(℃)
Case2
最小命令実行時間
(μs)
ピン数 パッケージ
総製品数:7

該当製品数:7


















































TMPA900CMXBG A900 32 ROM less 32 1 1 3 2 2 8 2 1 2 8 あり あり 6 あり あり 2 あり 1 あり あり あり 2 あり 29 32 4G 16M 91 1.4 1.6 10 200 0 70 0.005 1.4 1.6 10 150 -20 85 0.0067 289 FBGA144-P-1111-0.65
TMPA901CMXBG A900 32 ROM less 32 1 1 2 1 1 8 2 1 2 4 あり あり 6 あり あり 1 あり あり あり あり 1 あり 21 16 4G 16M 43 1.4 1.6 10 200 0 70 0.005 1.4 1.6 10 150 -20 85 0.0067 177 FBGA144-P-1111-0.65
TMPA910CRAXBG A910 32 ROM less 56 1 2 2 2 8 4 1 2 6 あり あり 6 あり あり 2 あり 1 あり あり あり 2 28 32 4G 64M 114 1.4 1.6 10 200 0 70 0.005 361 FBGA144-P-1111-0.65
TMPA910CRBXBG A910 32 ROM less 56 1 2 2 2 8 4 1 2 6 あり あり 6 あり あり 2 あり 1 あり あり あり 2 28 32 4G 64M 114 1.4 1.6 10 150 -20 85 0.0067 361 FBGA144-P-1111-0.65
TMPA911CRXBG A910 32 ROM less 56 1 2 2 2 8 4 1 2 6 あり あり 6 あり あり 2 あり 1 あり あり あり 2 27 32 4G 64M 98 1.4 1.6 10 200 0 70 0.005 1.4 1.6 10 150 -20 85 0.0067 361 FBGA144-P-1111-0.65
TMPA912CMXBG A910 32 ROM less 32 1 2 2 2 8 4 1 2 6 あり あり 6 あり あり 2 あり 1 あり あり あり 2 27 16 4G 64M 98 1.4 1.6 10 200 0 70 0.005 1.4 1.6 10 150 -20 85 0.0067 361 FBGA144-P-1111-0.65
TMPA913CHXBG A910 32 ROM less 16 1 2 2 2 8 4 1 2 6 6 あり あり 2 あり あり あり あり 2 24 16 4G 64M 98 1.4 1.6 10 200 0 70 0.005 1.4 1.6 10 150 -20 85 0.0067 361 FBGA144-P-1111-0.65
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。