映像&音響機器用

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:17

該当製品数:17

ライフサイクル  

製品分類名  

特長  

用途  

備考  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 製品分類名 特長 用途 備考 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
総製品数:17

該当製品数:17








TB2909FNG オーディオ用パワーアンプ 16 Y P-HTSSOP16-0505-0.65-001
TB2925HQ オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 25 N HZIP25-P-1.00F
TB2933HQ パワーアンプIC 25 N HZIP25-P-1.00F
TB2936HQ パワーアンプIC 25 N HZIP25-P-1.00F
TB2938HQ オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 7 Y HZIP25-P-1.00F
TB2941HQ オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 25 N HZIP25-P-1.00F
TB2959HQ パワーアンプIC 25 N HZIP25-P-1.00F
TB2975HQ カーオーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 25 Y HZIP25-P-1.00F
TB2996HQ オーディオ用パワーアンプ スタンバイスイッチ / ミューティング機能 / 6V動作 カーステレオ用 25 N HZIP25-P-1.00F
TCB001FNG オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 36 Y P-HSSOP36-1116-0.65-001
TCB001HQ オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 25 Y HZIP25-P-1.00F
TCB010FNG システム電源 36 Y P-HSSOP36-1116-0.65-001
TCB501HQ オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 25 Y HZIP25-P-1.00F
TCB502HQ オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 25 Y HZIP25-P-1.00F
TCB503HQ オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 25 Y HZIP25-P-1.00F
TCB701FNG 開発中 オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 36 Y P-HSSOP36-1116-0.65-001
TCB702FNG 開発中 オーディオ用パワーアンプ カーステレオ用 36 Y P-HSSOP36-1116-0.65-001
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。