Bluetooth®通信用IC

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:9

該当製品数:9

製品状況  

車載対応  

Bluetoothのカテゴリ  

Bluetoothコアスペック  

プロファイル  

ユーザーRAMサイズ
(KB)
 

ユーザーFlashサイズ
(KB)
 

その他機能  

動作温度
(Max)
 

動作温度
(Min)
 

電源電圧
(Max)
(V)
 

電源電圧
(Min)
(V)
 

パッケージ名  

パッケージサイズ  

ピン数  

表示件数:1
品番
データシート
製品状況 車載対応 Bluetoothのカテゴリ Bluetoothコアスペック プロファイル ユーザーRAMサイズ
(KB)
ユーザーFlashサイズ
(KB)
その他機能 動作温度
(Max)
動作温度
(Min)
電源電圧
(Max)
(V)
電源電圧
(Min)
(V)
パッケージ名 パッケージサイズ ピン数
総製品数:9

該当製品数:9















TC35661IDBG-203 量産中 対応 Bluetooth® classic 4.2 SPP N/A N/A 85 -40 3.6 2.7 BGA 7.0 mm x 7.0 mm 64
TC35661IDBG-503 量産中 対応 Bluetooth® dual-mode 4.2 GATT / SMP / SPP N/A N/A 85 -40 3.6 2.7 BGA 7.0 mm x 7.0 mm 64
TC35668IXBG 量産中 対応 Bluetooth® classic 4.0 HCI N/A N/A DSP内蔵 / 音声コーデック 85 -40 1.3/3.6 (*3) 1.1/3.0 (*3) BGA 6.0 mm x 6.0 mm 97
TC35679IFTG-002 量産中 対応 Bluetooth® low energy 4.2 GATT / SMP 83 N/A LE data length extension / LE secure connection / Scatternet 105 (*4) -40 (*4) 3.6 (*5) 1.8 (*5) QFN 6.0 mm x 6.0 mm 40
TC3567CFSG-002 量産中 非対応 Bluetooth® low energy 4.2 GATT / SMP 51 128 LE data length extension / LE secure connection / Scatternet / 乱数生成器 85 -40 3.6 1.9 QFN 5.0 mm x 5.0 mm 40
TC3567DFSG-002 量産中 非対応 Bluetooth® low energy 4.2 GATT / SMP 51 N/A LE data length extension / LE secure connection / Scatternet / 乱数生成器 85 -40 3.6 1.8 QFN 5.0 mm x 5.0 mm 40
TC35680FSG-002 新製品 非対応 Bluetooth® low energy 5.0 GATT / SMP 76 128 LE 2M PHY / LE Coded PHY / LE Advertising Extensions / LE Channel Selection Algorithm #2 / LE secure connection / 乱数生成器 85 -40 3.6 1.9 QFN 5.0 mm x 5.0 mm 40
TC35681FSG-002 新製品 非対応 Bluetooth® low energy 5.0 GATT / SMP 76 N/A LE 2M PHY / LE Coded PHY / LE Advertising Extensions / LE Channel Selection Algorithm #2 / LE secure connection / 乱数生成器 120 -40 3.6 1.8 QFN 5.0 mm x 5.0 mm 40
TC35681IFTG-002 開発中 対応 Bluetooth® low energy 5.0 GATT / SMP 76 N/A LE 2M PHY / LE Coded PHY / LE Advertising Extensions / LE Channel Selection Algorithm #2 / LE secure connection / 乱数生成器 125 -40 3.6 1.8 QFN 6.0 mm x 6.0 mm 40
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

(*1) 動作温度: 製品名の末尾(アドコード)が(ELA、(ELCの場合は最小値が-20 deg C、それ以外は-40 deg Cになります。
(*2) 電源電圧: 1.7~1.9 or 2.7~3.6
(*3) 電源電圧: 1.2Vと3.3Vの2電源を供給する必要があります。
(*4) 動作温度 (Max): 105deg C の場合、動作電圧は2.7V ~ 3.6Vになります。
(*5) 電源電圧 (Min): 1.8Vの場合、動作温度は -40deg C ~ 85deg Cになります。

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。