車載インターフェースブリッジIC

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:6

該当製品数:6

製品分類名  

概要  

Host I/F  

Automotive I/F  

Audio I/F  

Peripheral I/F  

CPUコア  

電源電圧
(V)
 

ピン数  

表面実装区分  

パッケージサイズ  

パッケージ名
(Toshiba)
 

表示件数:1
品番
データシート
製品分類名 概要 Host I/F Automotive I/F Audio I/F Peripheral I/F CPUコア 電源電圧
(V)
ピン数 表面実装区分 パッケージサイズ パッケージ名
(Toshiba)
総製品数:6

該当製品数:6












TC9560AXBG Ethernetブリッジ TC9560ファミリーは、Ethernet AVBと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。 PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane] Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav]インタフェースはRGMII/RMII/MIIから選択、MAC / CAN-FD (2 ch) I2S/TDM I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC Arm®Cortex®-M3 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core 170 Y 10mm x 10mm P-LFBGA170-1010-0.65
TC9560BXBG Ethernetブリッジ TC9560ファミリーは、Ethernet AVBと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。 HSIC I/F (480 Mbps) Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav]インタフェースはRGMII/RMII/MIIから選択、MAC I2S/TDM I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC Arm®Cortex®-M3 1.8/3.3 for IO / 1.2 for HSIC / 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core 170 Y 10mm x 10mm P-LFBGA170-1010-0.65
TC9560XBG Ethernetブリッジ TC9560ファミリーは、Ethernet AVBと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。 PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane] Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav]インタフェースはRGMII/RMII/MIIから選択、MAC I2S/TDM I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC Arm®Cortex®-M3 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core 170 Y 10mm x 10mm P-LFBGA170-1010-0.65
TC9562AXBG Ethernetブリッジ TC9562ファミリーは、Ethernet AVB/TSNと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。 PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane] Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav] インタフェースはSGMII/RGMII/RMII/MIIから選択、MAC I2S/TDM I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC Arm®Cortex®-M3 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for SGMII/RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core 120 Y 9mm x 9mm P-LFBGA120-0909-0.65
TC9562BXBG Ethernetブリッジ TC9562ファミリーは、Ethernet AVB/TSNと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。 PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane] Ethernet AVB/TSN [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav, IEEE 802.1Qbv、IEEE 802.1Qbu、IEEE 802.3br] インタフェースはRGMII/RMII/MII/SGMIIから選択、MAC I2S/TDM I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC Arm®Cortex®-M3 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for SGMII/RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core 120 Y 9mm x 9mm P-LFBGA120-0909-0.65
TC9562XBG Ethernetブリッジ TC9562ファミリーは、Ethernet AVB/TSNと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。 PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane] Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav]インタフェースはRGMII/RMII/MIIから選択、MAC I2S/TDM I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC Arm®Cortex®-M3 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core 120 Y 9mm x 9mm P-LFBGA120-0909-0.65
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。