ICパッケージ

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

パッケージコード
外形寸法図

総製品数:86

該当製品数:13

ランドパターン  

東芝パッケージ名  

幅 (mm)  

長さ (mm)  

取付高さ
(mm)
 

ボディサイズ
(mm^2)
 

ピンピッチ
(mm)
 

ピン数  

実装  

製品分類  

表示件数:1
パッケージコード
外形寸法図
ランドパターン 東芝パッケージ名 幅 (mm) 長さ (mm) 取付高さ
(mm)
ボディサイズ
(mm^2)
ピンピッチ
(mm)
ピン数 実装 製品分類
総製品数:86

該当製品数:13










HQFP100-P-1414-0.50 HQFP100-P-1414-0.50_LP HQFP100 14 14 1.2 196 0.5 100 表面実装 車載
HQFP80-P-1212-0.50 HQFP80-P-1212-0.50_LP HQFP80 12 12 1.2 144 0.5 80 表面実装 車載
LQFP100-P-1414-0.50H LQFP100-P-1414-0.50H_LP LQFP100 14 14 1.7 196 0.5 100 表面実装 マイクロコンピューター / 車載
LQFP48-P-0707-0.50C LQFP48-P-0707-0.50C_LP LQFP48 7 7 1.7 49 0.5 48 表面実装 マイクロコンピューター / 車載
LQFP64-P-1010-0.50A LQFP64-P-1010-0.50A_LP LQFP64 10 10 1.85 100 0.5 64 表面実装 マイクロコンピューター / 車載
LQFP64-P-1010-0.50E LQFP64-P-1010-0.50E_LP LQFP64 10 10 1.7 100 0.5 64 表面実装 マイクロコンピューター / 車載
LQFP64-P-1010-0.50 LQFP64-P-1010-0.50_LP LQFP64 10 10 1.85 100 0.5 64 表面実装 マイクロコンピューター / 車載
P-HLQFP176-2424-0.50-001 P-HLQFP176-2424-0.50-001_LP HLQFP176 24 24 1.7 576 0.5 176 表面実装 マイクロコンピューター / 車載
P-HQFP144-2020-0.50-001 P-HQFP144-2020-0.50-001_LP HQFP144 20 20 1.7 400 0.5 144 表面実装 車載
P-HQFP144-2020-0.50-003 P-HQFP144-2020-0.50-003_LP HQFP144 20 20 1.7 400 0.5 144 表面実装 車載
P-QFN28-0606-0.65-001 P-QFN28-0606-0.65-001_LP QFN28 6 6 1.8 36 0.65 28 表面実装 車載
P-SDIP24-0723-1.78-001 SDIP24 23 6.5 4.3 149.5 1.778 24 リード挿入 モータードライバー / 車載
QFN36-P-0606-0.50 QFN36-P-0606-0.50_LP QFN36 6 6 1.0 36 0.5 36 表面実装 電源用IC / 車載用デバイス / ワイヤレス
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。