ICパッケージ

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

パッケージコード
外形寸法図

総製品数:86

該当製品数:13

ランドパターン  

東芝パッケージ名  

幅 (mm)  

長さ (mm)  

取付高さ
(mm)
 

ボディサイズ
(mm^2)
 

ピンピッチ
(mm)
 

ピン数  

実装  

製品分類  

表示件数:1
パッケージコード
外形寸法図
ランドパターン 東芝パッケージ名 幅 (mm) 長さ (mm) 取付高さ
(mm)
ボディサイズ
(mm^2)
ピンピッチ
(mm)
ピン数 実装 製品分類
総製品数:86

該当製品数:13










P-VQFN20-0404-0.50-001 P-VQFN20-0404-0.50-001_LP VQFN20 4 4 1.0 16 0.5 20 表面実装 モータドライバ / 電源用IC
P-VQFN32-0505-0.50-002 P-VQFN32-0505-0.50-002_LP VQFN32 5 5 1.0 25 0.5 32 表面実装 電源用IC
P-VQFN36-0505-0.40-001 P-VQFN36-0505-0.40-001_LP VQFN36 5 5 1.0 25 0.4 36 表面実装 電源
P-VQFN40-0505-0.40-002 P-VQFN40-0505-0.40-002_LP VQFN40 5 5 1.0 25 0.5 40 表面実装 電源用IC / LEDドライバ
P-VQFN40-0606-0.50-001 P-VQFN40-0606-0.50-001_LP VQFN40 6 6 1.0 36 0.5 40 表面実装 電源用IC / LEDドライバ
P-VQFN64-0909-0.50-001 P-VQFN64-0909-0.50-001_LP VQFN64 9 9 1.0 81 0.5 64 表面実装 電源用IC
P-WQFN16-0303-0.50-001 P-WQFN16-0303-0.50-001_LP WQFN16 3 3 0.8 9 0.5 16 表面実装 電源用IC
P-WQFN16-0303-0.50-002 P-WQFN16-0303-0.50-002_LP WQFN16 3 3 0.8 9 0.5 16 表面実装 電源用IC
P-WQFN20-0404-0.50-002 P-WQFN20-0404-0.50-002_LP WQFN20 4 4 0.8 16 0.5 20 表面実装 電源用IC
P-WQFN28-0505-0.50-001 P-WQFN28-0505-0.50-001_LP WQFN28 5 5 0.8 25 0.5 28 表面実装 電源用IC
P-XQFN16-0303-0.50-001 P-XQFN16-0303-0.50-001_LP XQFN16 3 3 0.5 9 0.5 16 表面実装 電源用IC
P-XQFN20-0404-0.50-001 P-XQFN20-0404-0.50-001_LP XQFN20 4 4 0.5 16 0.5 20 表面実装 電源用IC
QFN36-P-0606-0.50 QFN36-P-0606-0.50_LP QFN36 6 6 1.0 36 0.5 36 表面実装 電源用IC / 車載用デバイス / ワイヤレス
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。