ショットキーバリアダイオード

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:145

該当製品数:7

PSpice  

ライフサイクル  

製品分類  

内部接続  

IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
 

0.01,0.025,0.03 numeric
0.03
0.01

VFM (Max)
(V)
 

VR/VRRM (Max)
(V)
 

IR/IRRM (Max)
(mA)
 

CT/Cj (Typ.)
(pF)
 

特長  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 製品分類 内部接続 IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
VFM (Max)
(V)
VR/VRRM (Max)
(V)
IR/IRRM (Max)
(mA)
CT/Cj (Typ.)
(pF)
特長 回路数 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:145

該当製品数:7





0.01,0.025,0.03 numeric
0.03
0.01











1SS154 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 6 0.8 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS271 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 6 0.8 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS295 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 4 0.6 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS315 Model 高周波用ショットキバリアダイオード 0.03 0.6 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
JDH2S02SL Model 高周波用ショットキバリアダイオード 0.01 10 0.25 2 Y SL2 0.62 x 0.32 x 0.3 0.20
JDH3D01FV Model 高周波用ショットキバリアダイオード 0.025 4 0.6 3 Y VESM 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44
JDH3D01S Model 高周波用ショットキバリアダイオード 0.025 4 0.6 低VF 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。