スイッチングダイオード

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:71

該当製品数:11

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

製品分類  

VR (Max)
(V)
 

IO (Max)
(A)
 

VF (Max)
(V)
 

VF (Typ.)
(V)
 

CT (Typ.)
(pF)
 

rS (Typ.)
(ohm)
 

回路数  

内部接続  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 製品分類 VR (Max)
(V)
IO (Max)
(A)
VF (Max)
(V)
VF (Typ.)
(V)
CT (Typ.)
(pF)
rS (Typ.)
(ohm)
回路数 内部接続 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:71

該当製品数:11


















1SS268 高周波スイッチ用ダイオード 30 0.85 0.8 0.6 2 カソードコモン 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS269 高周波スイッチ用ダイオード 30 0.85 0.8 0.6 2 アノードコモン 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25
1SS312 高周波スイッチ用ダイオード 30 0.85 0.8 0.6 2 カソードコモン 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS313 高周波スイッチ用ダイオード 30 0.85 0.8 0.6 2 アノードコモン 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
1SS314 高周波スイッチ用ダイオード 30 0.85 0.7 0.5 1 シングル 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
1SS364 高周波スイッチ用ダイオード 30 0.85 0.85 0.6 2 カソードコモン 3 Y SSM 1.6 x 1.6 x 0.7 2.56
1SS381 高周波スイッチ用ダイオード 30 0.85 0.7 0.6 1 シングル 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
1SV307 高周波PINダイオード 30 1 0.95 0.3 1.1 1 シングル 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
1SV308 高周波PINダイオード 30 1 0.95 0.3 1.1 1 シングル 2 Y ESC 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
JDP2S02ACT 高周波PINダイオード 30 0.94 0.9 0.3 1 1 シングル 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
JDP3C02AU 高周波PINダイオード 30 0.98 0.89 0.28 1 2 カソードコモン 3 Y USM 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。